发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
axor/products/1addd98d-7c08-4824-82f1-847dbab27805
主页
类别
卫生
淋浴器
AXOR ShowerSolutions Ceiling connector 300 mm square
可用位置 美国
AXOR
关注
AXOR ShowerSolutions Ceiling connector 300 mm square
AXOR ShowerSolutions Ceiling connector 300 mm square
下载
规格
规格
Surfaces: - 26438001 Chrome - 26438671 Matt Black - 26438341 Brushed Black Chrome - 26438331 Polished Black Chrome - 26438991 Polished Gold Optic - 26438251 Brushed Gold Optic - 26438821 Brushed Nickel Specification: • length: 300 mm • installation type: exposed installation • material: brass • connection type: NPT ½
技术规格
技术规格
唯一参考
26438USA
产品系列
AXOR ShowerSolutions
产品组
Shower arms
类型
对象(单个对象)
发布日期
2022-09-28
版本号
1
高度 (mm)
310
宽度 (mm)
91
深度 (mm)
91
链接
链接
产品网址
https://www.axor-design.com/articledetail--26438001
相关
相关
设计国家/地区
德国
制造国家/地区
德国
分类
分类
BIMobject 类别
卫生 - 淋浴器
IFC 分类
卫浴终端
ETIM 代码
EC010905
ETIM 名称
Shower connecting piece
UNSPSC 名称
Showers
UNSPSC 代码
30181503
Uniclass 2015 代码
Pr_40_20_87_76
Uniclass 2015 说明
Shower heads
CSI MasterFormat 2014 代码
22 41 23
CSI MasterFormat 2014 标题
Residential Showers
OmniClass 编号
23-31 17 00
OmniClass 标题
Showers
CSI UniFormat II 代码
D2010
CSI UniFormat II 标题
Plumbing Fixtures
发售地区
北美
加拿大
美国
类似产品
AXOR
29242XXX AXOR Bidette Showers Bidette hand shower 1jet round for mixed water with shower holder and shower hose 1.25 m
下载
AXOR
36750XXX AXOR ShowerSelect ID Thermostat for concealed installation round for 2 functions
下载
AXOR
AXOR Universal Basins & Bathtubs Bathtub 1900/850
下载
AXOR
AXOR Uno Basin mixer Select 80 with waste set 45015820
下载
AXOR
42530XXX AXOR Flush Plate Flush plate for Geberit Sigma
下载
AXOR
49210XXX AXOR Citterio C Single lever bidet mixer with pop-up waste set
下载
Revit 版 Design App
只需单击一下,即可将族直接加载到您的 Revit 模型中
获取一个更轻松地访问新对象、存储 Revit 族以及与团队协作的地方。
直接与 Revit 旁边的 BIM 对象一起工作
2GB 云存储 - 存储您的 Revit 内容
直接从 Revit 获取内含碳 LCA (A1-A3)
免费下载
阅读更多