发布您的产品
AXOR Montreux Shower arm 389 mm 27348820
AXOR Montreux Shower arm 389 mm 27348820
    AXOR

    AXOR Montreux Shower arm 389 mm 27348820

    AXOR Montreux Shower arm 389 mm
    规格
    • · wall-mounted · version: 90° angle · connection thread G ½
    技术规格
    • 唯一参考27348820
    • 产品系列AXOR Montreux
    • 产品组合Shower arms
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2017-03-14
    • 版本号1
    • 高度 (mm)93
    • 宽度 (mm)80
    • 深度 (mm)400
    相关
    • 主材料铬
    • 设计国家/地区德国
    • 制造国家/地区德国
    • 净重 (Kg)1.15
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 淋浴器
    • IFC 分类卫浴终端
    • UNSPSC 名称Sanitary ware
    • UNSPSC 代码301815
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_87_75
    • Uniclass 2015 说明Shower fittings package
    • CSI MasterFormat 2014 代码22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 标题Residential Showers
    • OmniClass 编号23-31 17 00
    • OmniClass 标题Showers
    • CSI UniFormat II 代码D2010
    • CSI UniFormat II 标题Plumbing Fixtures