唯一参考号: | 28494000 |
---|---|
品牌: | AXOR |
产品系列: | AXOR Starck |
产品组: | Overhead showers |
宽度 (毫米): | 240 |
高度 (毫米): | 60 |
深度 (毫米): | 240 |
发布日期: | 2019-03-25 |
版本号: | 1 |
类型: | 对象(单个对象) |
产品网址: | https://www.axor-design.com/de-de/articledetail--28494000.html |
---|---|
安装说明: | https://www.axor-design.com/de-de/articledetail--28494000.html |
COBie Product Data Sheet: | |
产品认证: | |
技术描述: | https://www.axor-design.com/de-de/articledetail--28494000.html |
教学视频: | |
GTIN代码: | 4011097434025 |
二维码内包含下面的静态 URL,用 iPhone 或智能手机之类的设备扫描它即可回到此页
https://www.bimobject.com/zh/axor/product/28494000
材料(主): | Chrome |
---|---|
材料(次): | |
设计于: | Germany |
制造于: | Germany |
净重 (千克): | 1.21 |
BIMobject类别: | 卫生 - 淋浴器 |
---|---|
IFC分类: | Sanitary Terminal |
名称 | 值 |
---|---|
Application | Plate overhead shower 240 1jet suitable for continuous flow water heaters with an output of 18 kW |
Material | fully chrome-plated spray disc, metal |
Mounting | ceiling or wall mounted |
Number Of Showerheads | 1 |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
名称 | 值 |
---|---|
Material | fully chrome-plated spray disc, metal |
BIMobject®