发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
axor/products/ff393e00-02cc-4958-b891-656a23faa619
主页
类别
卫生
淋浴器
AXOR Starck Baton hand shower 2jet 2.5 GPM
可用位置 美国
AXOR
关注
AXOR Starck Baton hand shower 2jet 2.5 GPM
AXOR Starck Baton hand shower 2jet 2.5 GPM
下载
规格
规格
Surfaces: - 28532001 Chrome - 28532671 Matt Black - 28532341 Brushed Black Chrome - 28532251 Brushed Gold Optic - 28532331 Polished Black Chrome - 28532991 Polished Gold Optic - 28532351 Satin Black - 28532821 Brushed Nickel - 28532831 Polished Nickel - 28532141 Brushed Bronze Specification: • shower head size: 68 x 24 mm • spray type: Rain, Mono • spray type adjustment by turning spray disc • grey spray disc • maximum flow rate at 3 bar: 9,5 l/min • rinseable screen seal • connection thread G ½ • suitable for continous flow water heaters • not recommended for rim-/ tile-mounted mixers
技术规格
技术规格
唯一参考
28532USA
产品系列
AXOR ShowerSolutions
产品组
Hand showers
类型
对象(单个对象)
发布日期
2022-09-28
版本号
1
高度 (mm)
7.5
宽度 (mm)
1
深度 (mm)
1
链接
链接
产品网址
https://www.axor-design.com/articledetail--28532001
相关
相关
设计国家/地区
德国
制造国家/地区
德国
净重 (Kg)
180
分类
分类
BIMobject 类别
卫生 - 淋浴器
IFC 分类
卫浴终端
ETIM 代码
EC010161
ETIM 名称
Hand shower
UNSPSC 名称
Sanitary ware
UNSPSC 代码
301815
Uniclass 2015 代码
Pr_40_20_87_76
Uniclass 2015 说明
Shower heads
CSI MasterFormat 2014 代码
22 41 23
CSI MasterFormat 2014 标题
Residential Showers
OmniClass 编号
23-31 17 00
OmniClass 标题
Showers
CSI UniFormat II 代码
D2010
CSI UniFormat II 标题
Plumbing Fixtures
发售地区
北美
加拿大
美国
类似产品
AXOR
AXOR Universal Basins & Bathtubs Bathtub 1900/850
下载
AXOR
AXOR ShowerComposition Shower panel with thermostat, overhead shower 110/220 1jet and shoulder shower
4.2
(
6
)
下载
AXOR
29242XXX AXOR Bidette Showers Bidette hand shower 1jet round for mixed water with shower holder and shower hose 1.25 m
下载
AXOR
AXOR ShowerComposition Shower module 250/250 2jet 2.5 GPM with shoulder shower and thermostatic module
下载
AXOR
AXOR ShowerSolutions Hand shower 120 3jet 26050820
下载
AXOR
39746XXX AXOR ShowerSphere Overhead shower 370/220 2jet EcoSmart with adjustable shower arm
下载
Revit 版 Design App
只需单击一下,即可将族直接加载到您的 Revit 模型中
获取一个更轻松地访问新对象、存储 Revit 族以及与团队协作的地方。
直接与 Revit 旁边的 BIM 对象一起工作
2GB 云存储 - 存储您的 Revit 内容
直接从 Revit 获取内含碳 LCA (A1-A3)
免费下载
阅读更多