发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
axor/products/2bb22105-34f4-4eca-be4c-1990fe0feebc
主页
类别
卫生
淋浴器
AXOR Starck Overhead shower 240 1jet 1.75 GPM PowderRain
可用位置 美国
AXOR
关注
AXOR Starck Overhead shower 240 1jet 1.75 GPM PowderRain
AXOR Starck Overhead shower 240 1jet 1.75 GPM PowderRain
下载
规格
规格
Surfaces: - 28614251 Brushed Gold Optic - 28614341 Brushed Black Chrome - 28614001 Chrome - 28614821 Brushed Nickel Specification: • shower head size: 240 mm • spray type: PowderRain • ball-joint: overhead shower angle adjustable • material spray disc: metal • fully finished matching spray face • maximum flow rate at 3 bar: 6,6 l/min • installation: ceiling or wall • connection thread NPT ½ • suitable for continous flow water heaters
技术规格
技术规格
唯一参考
28614USA
产品系列
AXOR Starck
产品组
Overhead showers
类型
对象(单个对象)
发布日期
2022-09-28
版本号
1
高度 (mm)
3
宽度 (mm)
10
深度 (mm)
10
链接
链接
产品网址
https://www.axor-design.com/articledetail--28614251
相关
相关
设计国家/地区
德国
制造国家/地区
德国
净重 (Kg)
1.8
分类
分类
BIMobject 类别
卫生 - 淋浴器
IFC 分类
卫浴终端
ETIM 代码
EC011383
ETIM 名称
Shower head
UNSPSC 名称
Showers
UNSPSC 代码
30181503
Uniclass 2015 代码
Pr_40_20_87_76
Uniclass 2015 说明
Shower heads
CSI MasterFormat 2014 代码
22 41 23
CSI MasterFormat 2014 标题
Residential Showers
OmniClass 编号
23-31 17 00
OmniClass 标题
Showers
CSI UniFormat II 代码
D2010
CSI UniFormat II 标题
Plumbing Fixtures
发售地区
北美
加拿大
美国
类似产品
AXOR
AXOR ShowerComposition Shower module 250/250 2jet 1.75 GPM with shoulder shower and thermostatic module
下载
AXOR
42530XXX AXOR Flush Plate Flush plate for Geberit Sigma
下载
AXOR
AXOR Universal Basins & Bathtubs Bathtub 1900/850
下载
AXOR
AXOR Montreux 3-hole basin mixer 30 with lever handles and pop-up waste set 16535820
下载
AXOR
AXOR ShowerSolutions Overhead shower 350 1jet with shower arm 26034820
4.8
(
6
)
下载
AXOR
AXOR ShowerSolutions Overhead shower 250 2jet 2.5 GPM with shower arm