发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
axor/products/32bd7b93-36ea-4530-aa40-e2bea058ed4c
主页
类别
卫生
淋浴器
AXOR Starck Overhead shower 180 1jet 2.5 GPM PowderRain
供应地区: 美国
AXOR
关注
AXOR Starck Overhead shower 180 1jet 2.5 GPM PowderRain
AXOR Starck Overhead shower 180 1jet 2.5 GPM PowderRain
下载
规格
规格
Surfaces: - 28615251 Brushed Gold Optic - 28615341 Brushed Black Chrome - 28615001 Chrome - 28615821 Brushed Nickel Specification: • shower head size: 180 mm • spray type: PowderRain • ball-joint: overhead shower angle adjustable • material spray disc: metal • fully finished matching spray face • maximum flow rate at 3 bar: 9,5 l/min • installation: ceiling or wall • connection thread G ½ • suitable for continous flow water heaters
技术规格
技术规格
唯一参考
28615USA
产品系列
AXOR Starck
产品组合
Overhead showers
类型
对象(单个对象)
发布日期
2022-09-28
版本号
1
高度 (mm)
3
宽度 (mm)
7
深度 (mm)
7
链接
链接
产品网址
https://www.axor-design.com/articledetail--28615251
相关
相关
设计国家/地区
德国
制造国家/地区
德国
分类
分类
BIMobject 类别
卫生 - 淋浴器
IFC 分类
卫浴终端
ETIM 代码
EC011383
ETIM 名称
Shower head
UNSPSC 名称
Showers
UNSPSC 代码
30181503
Uniclass 2015 代码
Pr_40_20_87_76
Uniclass 2015 说明
Shower heads
CSI MasterFormat 2014 代码
22 41 23
CSI MasterFormat 2014 标题
Residential Showers
OmniClass 编号
23-31 17 00
OmniClass 标题
Showers
CSI UniFormat II 代码
D2010
CSI UniFormat II 标题
Plumbing Fixtures
发售地区
北美
加拿大
美国
类似产品
AXOR
AXOR Universal Basins & Bathtubs Bathtub 1900/850
下载
AXOR
48150XXX AXOR One 3-hole basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 160 mm and lever handles
下载
AXOR
48120XXX AXOR One Single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted with lever handle and spout 220 mm
下载
AXOR
49480XXX AXOR Citterio C 3-hole bath mixer for concealed installation wall-mounted with hand shower
下载
AXOR
29242XXX AXOR Bidette Showers Bidette hand shower 1jet round for mixed water with shower holder and shower hose 1.25 m
4.8
(
6
)
下载
AXOR
48140XXX AXOR One 3-hole basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 220 mm and cross handles
下载