发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
axor/products/498c7e5a-2e92-492f-8164-17ba261352da
主页
类别
卫生
淋浴器
28798SGP AXOR Citterio C Overhead shower 270/270 1jet 2 ticks ceiling integrated
在以下地区不可用: 美国
AXOR
关注
28798SGP AXOR Citterio C Overhead shower 270/270 1jet 2 ticks ceiling integrated
AXOR Citterio C Overhead shower 270/270 1jet 2 ticks ceiling integrated
下载
规格
规格
Surfaces: - 28798009 Chrome - 28798149 Brushed Bronze - 28798259 Brushed Gold Optic - 28798309 Polished Red Gold - 28798319 Brushed Red Gold - 28798339 Polished Black Chrome - 28798349 Brushed Black Chrome - 28798679 Matt Black - 28798809 Stainless Steel Optic - 28798829 Brushed Nickel - 28798959 Brushed Brass - 28798999 Polished Gold Optic Specification: • shower head size: 270 x 270 mm • spray type: Rain • material spray disc: metal • overhead shower removable for cleaning • installation: ceiling • connection type: basic set • suitable for continous flow water heaters
技术规格
技术规格
唯一参考
28798SGP
产品系列
Overhead showers
产品组
AXOR Citterio C
类型
对象(单个对象)
发布日期
2024-05-23
版本号
1
高度 (mm)
57
宽度 (mm)
270
深度 (mm)
270
链接
链接
产品网址
https://www.axor-design.com/articledetail--28798009
相关
相关
设计国家/地区
德国
制造国家/地区
德国
净重 (Kg)
1.93
分类
分类
BIMobject 类别
卫生 - 淋浴器
IFC 分类
卫浴终端
ETIM 代码
EC011383
ETIM 名称
Shower head
UNSPSC 名称
Showers
UNSPSC 代码
30181503
Uniclass 2015 代码
Pr_40_20_87_76
Uniclass 2015 说明
Shower heads
CSI MasterFormat 2014 代码
22 41 23
CSI MasterFormat 2014 标题
Residential Showers
OmniClass 编号
23-31 17 00
OmniClass 标题
Showers
CSI UniFormat II 代码
D2010
CSI UniFormat II 标题
Plumbing Fixtures
发售地区
亚洲
新加坡
类似产品
AXOR
AXOR ShowerComposition Shower module 250/250 2jet 1.75 GPM with shoulder shower and thermostatic module
下载
AXOR
42530XXX AXOR Flush Plate Flush plate for Geberit Sigma
下载
AXOR
AXOR Universal Basins & Bathtubs Bathtub 1900/850
下载
AXOR
AXOR Montreux 3-hole basin mixer 30 with lever handles and pop-up waste set 16535820
下载
AXOR
AXOR ShowerSolutions Overhead shower 350 1jet with shower arm 26034820
4.8
(
6
)
下载
AXOR
AXOR ShowerSolutions Overhead shower 250 2jet 2.5 GPM with shower arm