发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
axor/products/59feba3c-823b-4211-b713-2dc4f16c2e01
主页
类别
卫生
淋浴器
AXOR ShowerSolutions Overhead shower 220 1jet 1.5 GPM
可用位置 美国
AXOR
关注
AXOR ShowerSolutions Overhead shower 220 1jet 1.5 GPM
AXOR ShowerSolutions Overhead shower 220 1jet 1.5 GPM
下载
规格
规格
Surfaces: - 35369001 Chrome - 35369671 Matt Black - 35369341 Brushed Black Chrome - 35369251 Brushed Gold Optic - 35369821 Brushed Nickel Specification: • shower head size: 220 mm • spray type: Rain • ball-joint: overhead shower angle adjustable • material spray disc: metal • fully finished matching spray face • maximum flow rate at 3 bar: 5,7 l/min • overhead shower removable for cleaning • installation: ceiling, wall • connection thread G ½ • suitable for continous flow water heaters
技术规格
技术规格
唯一参考
35369USA
产品系列
AXOR ShowerSolutions
产品组
Overhead showers
类型
对象(单个对象)
发布日期
2022-09-28
版本号
1
高度 (mm)
61
宽度 (mm)
220
深度 (mm)
220
链接
链接
产品网址
https://www.axor-design.com/articledetail--35369001
相关
相关
设计国家/地区
德国
制造国家/地区
德国
净重 (Kg)
1.7
分类
分类
BIMobject 类别
卫生 - 淋浴器
IFC 分类
卫浴终端
ETIM 代码
EC011383
ETIM 名称
Shower head
UNSPSC 名称
Showers
UNSPSC 代码
30181503
Uniclass 2015 代码
Pr_40_20_87_76
Uniclass 2015 说明
Shower heads
CSI MasterFormat 2014 代码
22 41 23
CSI MasterFormat 2014 标题
Residential Showers
OmniClass 编号
23-31 17 00
OmniClass 标题
Showers
CSI UniFormat II 代码
D2010
CSI UniFormat II 标题
Plumbing Fixtures
发售地区
北美
加拿大
美国
类似产品
AXOR
29242XXX AXOR Bidette Showers Bidette hand shower 1jet round for mixed water with shower holder and shower hose 1.25 m
下载
AXOR
36750XXX AXOR ShowerSelect ID Thermostat for concealed installation round for 2 functions
下载
AXOR
AXOR Universal Basins & Bathtubs Bathtub 1900/850
下载
AXOR
AXOR Uno Basin mixer Select 80 with waste set 45015820
下载
AXOR
42530XXX AXOR Flush Plate Flush plate for Geberit Sigma
下载
AXOR
49210XXX AXOR Citterio C Single lever bidet mixer with pop-up waste set
下载
Revit 版 Design App
只需单击一下,即可将族直接加载到您的 Revit 模型中
获取一个更轻松地访问新对象、存储 Revit 族以及与团队协作的地方。
直接与 Revit 旁边的 BIM 对象一起工作
2GB 云存储 - 存储您的 Revit 内容
直接从 Revit 获取内含碳 LCA (A1-A3)
免费下载
阅读更多