发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
axor/products/efd5dad9-57fe-4747-b557-3e2c2af5efe3
主页
类别
卫生
龙头/水龙头/铜器
AXOR Citterio E basin mixer 125 chrome USA
可用位置 美国
AXOR
关注
AXOR Citterio E basin mixer 125 chrome USA
AXOR Citterio E Single lever basin mixer 130 with pin handle and pop-up waste set
下载
规格
规格
Surfaces: - 36100001 Chrome - 36100671 Matt Black Specification: • ComfortZone 125 • projection: 143 mm • spray type: laminar spray • maximum flow rate at 3 bar: 4,5 l/min • joystick ceramic cartridge • suitable for continuous flow water heaters • pop-up waste set G 1 • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15
技术规格
技术规格
唯一参考
36100001
产品系列
AXOR Citterio E
产品组
Basin mixers
类型
对象(单个对象)
发布日期
2019-01-01
版本号
1
高度 (mm)
235
宽度 (mm)
60
深度 (mm)
193
链接
链接
产品网址
https://www.axor-design.com/articledetail--36100001
技术说明
https://www.axor-design.com/en-us/articledetail--36100001.html
相关
相关
设计国家/地区
德国
制造国家/地区
德国
净重 (Kg)
2.1
分类
分类
BIMobject 类别
卫生 - 龙头/水龙头/铜器
IFC 分类
阀门
UNSPSC 名称
Sanitary ware
UNSPSC 代码
301815
Uniclass 2015 代码
Pr_40_20_76
Uniclass 2015 说明
Sanitary accessories
CSI MasterFormat 2014 代码
22 41 39
CSI MasterFormat 2014 标题
Residential Faucets, Supplies, and Trim
OmniClass 编号
23-31 11 00
OmniClass 标题
Faucets
CSI UniFormat II 代码
D2010
CSI UniFormat II 标题
Plumbing Fixtures
发售地区
北美
加拿大
美国
类似产品
AXOR
AXOR ShowerComposition Shower module 250/250 2jet 1.75 GPM with shoulder shower and thermostatic module
下载
AXOR
42530XXX AXOR Flush Plate Flush plate for Geberit Sigma
下载
AXOR
AXOR Universal Basins & Bathtubs Bathtub 1900/850
下载
AXOR
AXOR Montreux 3-hole basin mixer 30 with lever handles and pop-up waste set 16535820
下载
AXOR
AXOR ShowerSolutions Overhead shower 350 1jet with shower arm 26034820
4.8
(
6
)
下载
AXOR
AXOR ShowerSolutions Overhead shower 250 2jet 2.5 GPM with shower arm