发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
axor/products/c7ce7732-2e49-411b-b088-af1dc8b040ac
主页
类别
卫生
淋浴器
AXOR ShowerSolutions Wall outlet softsquare
可用位置 美国
AXOR
关注
AXOR ShowerSolutions Wall outlet softsquare
AXOR ShowerSolutions Wall outlet softsquare
下载
规格
规格
Surfaces: - 36731671 Matt Black - 36731251 Brushed Gold Optic - 36731341 Brushed Black Chrome - 36731001 Chrome - 36731821 Brushed Nickel Specification: • for all 1/2" hoses • plastic connection angle • non-return valve: non-return valve • connection type: G ½
技术规格
技术规格
唯一参考
36731USA
产品系列
AXOR ShowerSolutions
产品组
Wall outlet
类型
对象(单个对象)
发布日期
2022-09-28
版本号
1
高度 (mm)
64
宽度 (mm)
41
深度 (mm)
64
链接
链接
产品网址
https://www.axor-design.com/articledetail--36731671
相关
相关
设计国家/地区
德国
制造国家/地区
德国
净重 (Kg)
160
分类
分类
BIMobject 类别
卫生 - 淋浴器
IFC 分类
卫浴终端
ETIM 代码
EC010905
ETIM 名称
Shower connecting piece
UNSPSC 名称
Showers
UNSPSC 代码
30181503
Uniclass 2015 代码
Pr_40_20_87_76
Uniclass 2015 说明
Shower heads
CSI MasterFormat 2014 代码
22 41 23
CSI MasterFormat 2014 标题
Residential Showers
OmniClass 编号
23-31 17 00
OmniClass 标题
Showers
CSI UniFormat II 代码
D2010
CSI UniFormat II 标题
Plumbing Fixtures
发售地区
北美
加拿大
美国
类似产品
AXOR
AXOR ShowerComposition Shower panel with thermostat, overhead shower 110/220 1jet and shoulder shower
4.2
(
6
)
下载
AXOR
29242XXX AXOR Bidette Showers Bidette hand shower 1jet round for mixed water with shower holder and shower hose 1.25 m
下载
AXOR
AXOR Universal Basins & Bathtubs Bathtub 1900/850
下载
AXOR
42530XXX AXOR Flush Plate Flush plate for Geberit Sigma
下载
AXOR
AXOR ShowerComposition Shower module 250/250 2jet 2.5 GPM with shoulder shower and thermostatic module
下载
AXOR
48713USA AXOR One Thermostatic module for concealed installation for 3 functions with cross handle
下载
Revit 版 Design App
只需单击一下,即可将族直接加载到您的 Revit 模型中
获取一个更轻松地访问新对象、存储 Revit 族以及与团队协作的地方。
直接与 Revit 旁边的 BIM 对象一起工作
2GB 云存储 - 存储您的 Revit 内容
直接从 Revit 获取内含碳 LCA (A1-A3)
免费下载
阅读更多