发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
axor/products/35f88345-c741-4552-866e-aa0f197425f2
主页
类别
卫生
淋浴器
36739CHN AXOR Wall outlet Fine Wall outlet softsquare
在以下地区不可用: 美国
AXOR
关注
36739CHN AXOR Wall outlet Fine Wall outlet softsquare
AXOR Wall outlet Fine Wall outlet softsquare
下载
规格
规格
Surfaces: - 36739007 Chrome - 36739147 Brushed Bronze - 36739257 Brushed Gold Optic - 36739307 Polished Red Gold - 36739317 Brushed Red Gold - 36739337 Polished Black Chrome - 36739347 Polished Nickel - 36739677 Matt Black - 36739707 Matt White - 36739807 Stainless Steel Optic - 36739827 Brushed Nickel - 36739957 Brushed Brass - 36739997 Polished Gold Optic Specification: • metal connection angle • non-return valve • connection type: G ½
技术规格
技术规格
唯一参考
36739CHN
产品系列
AXOR Wall outlet Fine
产品组
AXOR Wall outlet Fine
类型
对象(单个对象)
发布日期
2025-03-18
版本号
1
高度 (mm)
65
宽度 (mm)
65
深度 (mm)
40
链接
链接
产品网址
https://www.axor-design.com/articledetail--36739007
安装说明
https://www.axor-design.com/articledetail--36739007
技术说明
https://www.axor-design.com/articledetail--36739007
相关
相关
设计国家/地区
德国
制造国家/地区
德国
净重 (Kg)
0.27
分类
分类
BIMobject 类别
卫生 - 淋浴器
IFC 分类
卫浴终端
ETIM 代码
EC010905
ETIM 名称
Shower connecting piece
CSI MasterFormat 2014 代码
22 40 00
CSI MasterFormat 2014 标题
Plumbing Fixtures
OmniClass 编号
23-31 17 00
OmniClass 标题
Showers
发售地区
亚洲
中国
类似产品
AXOR
AXOR Universal Basins & Bathtubs Bathtub 1900/850
下载
AXOR
49626XXX AXOR Citterio C Porter unit 120/120 softsquare with baton hand shower 2jet and textile shower hose
下载
AXOR
42530XXX AXOR Flush Plate Flush plate for Geberit Sigma
下载
AXOR
48491XXX AXOR One Overhead shower 280 1jet with shower arm
下载
AXOR
AXOR ShowerSolutions Overhead shower 250 2jet 2.5 GPM with shower arm
下载
AXOR
48793USA AXOR One Shower set 75 1jet 1.75 GPM with wall connection