发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
axor/products/cede9e4d-2873-4d70-8d7d-2d117739e65a
主页
类别
卫生
淋浴器
AXOR Citterio E Shut-off valve 120/120 for concealed installation
可用位置 美国
AXOR
关注
AXOR Citterio E Shut-off valve 120/120 for concealed installation
AXOR Citterio E Shut-off valve 120/120 for concealed installation
下载
规格
规格
Surfaces: - 36771001 Chrome - 36771671 Matt Black Specification: • volume control for 1 outlet • 1 function
技术规格
技术规格
唯一参考
36771USA
产品系列
AXOR Citterio E
产品组
Shut-off valves
类型
对象(单个对象)
发布日期
2022-09-28
版本号
1
高度 (mm)
4.75
宽度 (mm)
4.75
深度 (mm)
3
链接
链接
产品网址
https://www.axor-design.com/articledetail--36771001
相关
相关
设计国家/地区
德国
制造国家/地区
德国
净重 (Kg)
0.5
分类
分类
BIMobject 类别
卫生 - 淋浴器
IFC 分类
卫浴终端
ETIM 代码
EC011344
ETIM 名称
Shut-off valve for sanitary devices
UNSPSC 名称
Valve parts or accessories
UNSPSC 代码
40141616
Uniclass 2015 代码
Pr_40_20_76
Uniclass 2015 说明
Sanitary accessories
CSI MasterFormat 2014 代码
33 12 16
CSI MasterFormat 2014 标题
Water Utility Distribution Valves
OmniClass 编号
23-31 17 00
OmniClass 标题
Showers
CSI UniFormat II 代码
D2010
CSI UniFormat II 标题
Plumbing Fixtures
发售地区
北美
加拿大
美国
类似产品
AXOR
AXOR ShowerComposition Shower module 250/250 2jet 1.75 GPM with shoulder shower and thermostatic module
下载
AXOR
42530XXX AXOR Flush Plate Flush plate for Geberit Sigma
下载
AXOR
AXOR Universal Basins & Bathtubs Bathtub 1900/850
下载
AXOR
AXOR Montreux 3-hole basin mixer 30 with lever handles and pop-up waste set 16535820
下载
AXOR
AXOR ShowerSolutions Overhead shower 350 1jet with shower arm 26034820
4.8
(
6
)
下载
AXOR
AXOR ShowerSolutions Overhead shower 250 2jet 2.5 GPM with shower arm