发布您的产品
AXOR Uno Bath spout curved
AXOR

AXOR Uno Bath spout curved

AXOR Uno Bath spout curved
规格
  • Surfaces: - 38411001 Chrome - 38411141 Brushed Bronze - 38411331 Polished Black Chrome - 38411821 Brushed Nickel Specification: • wall-mounted
技术规格
  • 唯一参考38411USA
  • 产品系列AXOR Uno
  • 产品组合Bath fillers
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2022-09-28
  • 版本号1
  • 高度 (mm)65
  • 宽度 (mm)65
  • 深度 (mm)191
相关
  • 设计国家/地区德国
  • 制造国家/地区德国
  • 净重 (Kg)838
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 龙头/水龙头/铜器
  • IFC 分类阀门
  • UNSPSC 名称Sanitary ware
  • UNSPSC 代码301815
  • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_76
  • Uniclass 2015 说明Sanitary accessories
  • CSI MasterFormat 2014 代码10 28 16
  • CSI MasterFormat 2014 标题Bath Accessories
  • OmniClass 编号23-31 11 00
  • OmniClass 标题Faucets
  • CSI UniFormat II 代码D2010
  • CSI UniFormat II 标题Plumbing Fixtures

发售地区

北美
加拿大
美国