发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
axor/products/d8edea15-908d-45c1-be17-1aeab64f8200
主页
类别
卫生
龙头/水龙头/铜器
AXOR Citterio Single lever bath mixer floor-standing with lever handle - rhombic cut
可用位置 美国
AXOR
关注
AXOR Citterio Single lever bath mixer floor-standing with lever handle - rhombic cut
AXOR Citterio Single lever bath mixer floor-standing with lever handle - rhombic cut
下载
规格
规格
Surfaces: - 39471001 Chrome - 39471251 Brushed Gold Optic - 39471341 Brushed Black Chrome - 39471821 Brushed Nickel Specification: • consists of: single lever bath mixer floor standing, baton hand shower, shower hose, shower holder • 2 functions • projection: 200 mm • spray type mixer: normal spray • spray type hand shower: Rain, Mono • Ceramic cartridge • diverter with automatic resetting • protected against backflow, according to DIN EN 1717 • connection dimension: DN15 • connection type: basic set
技术规格
技术规格
唯一参考
39471USA
产品系列
AXOR Citterio
产品组
Bath mixers
类型
对象(单个对象)
发布日期
2022-09-28
版本号
1
链接
链接
产品网址
https://www.axor-design.com/articledetail--39471001
技术说明
https://www.axor-design.com/articledetail--39471001
相关
相关
设计国家/地区
德国
制造国家/地区
德国
净重 (Lbs)
7.2
分类
分类
BIMobject 类别
卫生 - 龙头/水龙头/铜器
IFC 分类
阀门
ETIM 代码
EC010862
ETIM 名称
Bath mixing tap
UNSPSC 名称
Sanitary ware
UNSPSC 代码
301815
Uniclass 2015 代码
Pr_40_20_76
Uniclass 2015 说明
Sanitary accessories
CSI MasterFormat 2014 代码
22 41 39
CSI MasterFormat 2014 标题
Residential Faucets, Supplies, and Trim
OmniClass 编号
23-31 11 00
OmniClass 标题
Faucets
CSI UniFormat II 代码
D2010
CSI UniFormat II 标题
Plumbing Fixtures
发售地区
北美
加拿大
美国
类似产品
AXOR
AXOR ShowerComposition Shower module 250/250 2jet 1.75 GPM with shoulder shower and thermostatic module
下载
AXOR
42530XXX AXOR Flush Plate Flush plate for Geberit Sigma
下载
AXOR
AXOR Universal Basins & Bathtubs Bathtub 1900/850
下载
AXOR
AXOR Montreux 3-hole basin mixer 30 with lever handles and pop-up waste set 16535820
下载
AXOR
AXOR ShowerSolutions Overhead shower 350 1jet with shower arm 26034820
4.8
(
6
)
下载
AXOR
AXOR ShowerSolutions Overhead shower 250 2jet 2.5 GPM with shower arm
下载
Revit 版 Design App
只需单击一下,即可将族直接加载到您的 Revit 模型中
获取一个更轻松地访问新对象、存储 Revit 族以及与团队协作的地方。
直接与 Revit 旁边的 BIM 对象一起工作
2GB 云存储 - 存储您的 Revit 内容
直接从 Revit 获取内含碳 LCA (A1-A3)
免费下载
阅读更多