发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
axor/products/56da9271-dd74-438b-83df-f4a6b942c364
主页
类别
厨房
水龙头和搅拌机
AXOR Citterio KM w/pullout chr.USA
供应地区: 美国
AXOR
关注
AXOR Citterio KM w/pullout chr.USA
AXOR Citterio Single lever kitchen mixer 250 with pull-out spray 1.75 GPM
下载
规格
规格
Surfaces: - 39835251 Brushed Gold Optic - 39835831 Polished Nickel - 39835671 Matt Black - 39835001 Chrome - 39835801 Stainless Steel Optic - 39835341 Brushed Black Chrome Specification: • swivel range 360° • laminar spray, shower spray • lockable shower spray, spray returns through pressing spray diverter • MagFit magnetic shower support • quick connect hose • maximum flow rate at 3 bar: 6,6 l/min • ceramic cartridge • connection type: G ⅜ connections • temperature limitation adjustable • integrated non-return valve • suitable for continuous flow water heaters • extension length up to 50 cm
技术规格
技术规格
唯一参考
39835001
产品系列
AXOR Citterio
产品组合
Manual kitchen mixers
类型
对象(单个对象)
发布日期
2018-01-15
版本号
1
高度 (mm)
427
宽度 (mm)
134
深度 (mm)
292
链接
链接
产品网址
https://www.axor-design.com/articledetail--39835251
技术说明
https://www.axor-design.com/en-us/articledetail--39835001.html
相关
相关
设计国家/地区
德国
制造国家/地区
德国
净重 (Kg)
2.8
分类
分类
BIMobject 类别
厨房 - 水龙头和搅拌机
IFC 分类
阀门
ETIM 代码
EC011431
ETIM 名称
Kitchen mixing tap
UNSPSC 名称
Sanitary ware
UNSPSC 代码
301815
Uniclass 2015 代码
Pr_40_20_87_84
Uniclass 2015 说明
Sink taps
CSI MasterFormat 2014 代码
11 30 13.13
CSI MasterFormat 2014 标题
Residential Kitchen Appliances
OmniClass 编号
23-31 11 00
OmniClass 标题
Faucets
CSI UniFormat II 代码
D2010
CSI UniFormat II 标题
Plumbing Fixtures
发售地区
北美
加拿大
美国
类似产品
AXOR
AXOR Citterio Single lever kitchen mixer Select 230 2jet with pull-out spray
下载
AXOR
AXOR Uno Soap- /lotion dispenser
下载
AXOR
AXOR Citterio Single lever kitchen mixer Select 230 2jet with pull-out spray
下载
AXOR
AXOR Citterio Semi-Pro KM chrome USA
下载
AXOR
AXOR kitchen mixer Starck Semi-Pro chr.USA
下载
AXOR
AXOR Citterio Single lever kitchen mixer 250 with pull-out spray 1.75 GPM
下载