发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
axor/products/333195dc-6315-4335-90f5-1ed97506bdad
主页
类别
卫生
盆
AXOR Universal Basins & Bathtubs Wash bowl 400 without tap hole and overflow
在以下地区不可用: 美国
AXOR
关注
AXOR Universal Basins & Bathtubs Wash bowl 400 without tap hole and overflow
AXOR Universal Basins & Bathtubs Wash bowl 400 without tap hole and overflow
下载
规格
规格
Surfaces: - 42001007 Chrome - 42001677 Matt Black - 42001347 Brushed Black Chrome - 42001997 Polished Gold Optic Specification:
技术规格
技术规格
唯一参考
42001CHN
产品系列
AXOR Universal Basins & Bathtub
产品组合
Washbasin
类型
对象(单个对象)
发布日期
2023-08-21
版本号
1
链接
链接
产品网址
https://www.axor-design.com/articledetail--42001007
相关
相关
设计国家/地区
德国
制造国家/地区
德国
分类
分类
BIMobject 类别
卫生 - 盆
IFC 分类
卫浴终端
OmniClass 编号
23-31 13 00
OmniClass 标题
Sinks
发售地区
亚洲
中国
类似产品
AXOR
AXOR Universal Basins & Bathtubs Bathtub 1900/850
下载
AXOR
48150XXX AXOR One 3-hole basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 160 mm and lever handles
下载
AXOR
48120XXX AXOR One Single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted with lever handle and spout 220 mm
下载
AXOR
49480XXX AXOR Citterio C 3-hole bath mixer for concealed installation wall-mounted with hand shower
下载
AXOR
29242XXX AXOR Bidette Showers Bidette hand shower 1jet round for mixed water with shower holder and shower hose 1.25 m
4.8
(
6
)
下载
AXOR
48140XXX AXOR One 3-hole basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 220 mm and cross handles
下载