发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
axor/products/dbe79ed2-db80-42fd-b34f-ed7813c1cfde
主页
类别
卫生
浴室安装系统
42542XXX Staro Complete set basic set and finish set waste set for shower tray
可用位置 美国
AXOR
关注
42542XXX Staro Complete set basic set and finish set waste set for shower tray
Staro Complete set basic set and finish set waste set for shower tray
下载
规格
规格
Surfaces: - 42542000 Chrome - 42542140 Brushed Bronze - 42542250 Brushed Gold Optic - 42542300 Polished Red Gold - 42542310 Brushed Red Gold - 42542330 Polished Black Chrome - 42542340 Brushed Black Chrome - 42542670 Matt Black - 42542700 Matt White - 42542800 Stainless Steel Optic - 42542820 Brushed Nickel - 42542950 Brushed Brass - 42542990 Polished Gold Optic Specification:
技术规格
技术规格
唯一参考
42542XXX
类型
对象(单个对象)
发布日期
2025-03-20
版本号
1
高度 (mm)
95
宽度 (mm)
113
深度 (mm)
113
链接
链接
产品网址
https://www.axor-design.com/articledetail--42542000
安装说明
https://www.axor-design.com/articledetail--42542000
技术说明
https://www.axor-design.com/articledetail--42542000
相关
相关
设计国家/地区
德国
制造国家/地区
德国
分类
分类
BIMobject 类别
卫生 - 浴室安装系统
IFC 分类
卫浴终端
类似产品
AXOR
AXOR ShowerComposition Shower panel with thermostat, overhead shower 110/220 1jet and shoulder shower
4.2
(
6
)
下载
AXOR
29242XXX AXOR Bidette Showers Bidette hand shower 1jet round for mixed water with shower holder and shower hose 1.25 m
下载
AXOR
48431USA AXOR One 3-hole bath mixer for concealed installation wall-mounted with lever handles
下载
AXOR
49410XXX AXOR Citterio C Bath spout
下载
AXOR
AXOR Citterio Single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted with lever handle, spout 220 mm and plate - rhombic cut
下载
AXOR
AXOR Universal Basins & Bathtubs Bathtub 1900/850