发布您的产品
AXOR Universal Rectangular Grab bar
AXOR

AXOR Universal Rectangular Grab bar

AXOR Universal Rectangular Grab bar
规格
  • Surfaces: - 42613007 Chrome - 42613347 Brushed Black Chrome - 42613677 Matt Black - 42613997 Polished Gold Optic Specification: • wall-mounted • material: metal • material holder: metal • length: 355 mm • with mounting material • concealed fastening • drilling distance: 300 mm • diameter drill hole: 6 mm
技术规格
  • 唯一参考42613CHN
  • 产品系列AXOR Universal Rectangular
  • 产品组Grab bars
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2022-09-28
  • 版本号1
  • 高度 (mm)55
  • 宽度 (mm)355
  • 深度 (mm)78
相关
  • 设计国家/地区德国
  • 制造国家/地区德国
  • 净重 (Kg)1.8
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 浴室配件
  • IFC 分类装饰元素
  • UNSPSC 名称Sanitary ware
  • UNSPSC 代码301815
  • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_76
  • Uniclass 2015 说明Sanitary accessories
  • CSI MasterFormat 2014 代码22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 标题Residential Showers
  • OmniClass 编号23-31 25 25
  • OmniClass 标题Towel Bars
  • CSI UniFormat II 代码D2010
  • CSI UniFormat II 标题Plumbing Fixtures

发售地区

亚洲