发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
axor/products/f59dde5a-23c6-43c8-898a-2bddef708af3
主页
类别
卫生
浴室配件
AXOR Universal Rectangular Towel ring
在以下地区不可用: 美国
AXOR
关注
AXOR Universal Rectangular Towel ring
AXOR Universal Rectangular Towel ring
下载
规格
规格
Surfaces: - 42623007 Chrome - 42623347 Brushed Black Chrome - 42623677 Matt Black - 42623997 Polished Gold Optic Specification: • wall-mounted • material: metal • swivelling • with mounting material • concealed fastening • drilling distance: 35 mm • diameter drill hole: 6 mm
技术规格
技术规格
唯一参考
42623CHN
产品系列
AXOR Universal Rectangular
产品组
Towel ring
类型
对象(单个对象)
发布日期
2022-09-28
版本号
1
高度 (mm)
175
宽度 (mm)
250
深度 (mm)
216
链接
链接
产品网址
https://www.axor-design.com/articledetail--42623007
相关
相关
设计国家/地区
德国
制造国家/地区
德国
净重 (Kg)
0.9
分类
分类
BIMobject 类别
卫生 - 浴室配件
IFC 分类
装饰元素
ETIM 代码
EC010551
ETIM 名称
Towel holder
UNSPSC 名称
Sanitary ware
UNSPSC 代码
301815
Uniclass 2015 代码
Pr_40_20_76_90
Uniclass 2015 说明
Towel rails
CSI MasterFormat 2014 代码
10 28 00
CSI MasterFormat 2014 标题
Toilet, Bath, and Laundry Accessories
OmniClass 编号
23-31 25 25
OmniClass 标题
Towel Bars
CSI UniFormat II 代码
E2010
CSI UniFormat II 标题
Fixed Furnishings
发售地区
亚洲
中国
类似产品
AXOR
AXOR ShowerComposition Shower module 250/250 2jet 1.75 GPM with shoulder shower and thermostatic module
下载
AXOR
42530XXX AXOR Flush Plate Flush plate for Geberit Sigma
下载
AXOR
AXOR Universal Basins & Bathtubs Bathtub 1900/850
下载
AXOR
AXOR Montreux 3-hole basin mixer 30 with lever handles and pop-up waste set 16535820
下载
AXOR
AXOR ShowerSolutions Overhead shower 350 1jet with shower arm 26034820
4.8
(
6
)
下载
AXOR
AXOR ShowerSolutions Overhead shower 250 2jet 2.5 GPM with shower arm