发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
axor/products/1fb996e4-351b-4706-9cf5-c1bbda546360
主页
类别
卫生
浴室配件
AXOR Universal Softsquare Towel hook
在以下地区不可用: 美国
AXOR
关注
AXOR Universal Softsquare Towel hook
AXOR Universal Softsquare Towel hook
下载
规格
规格
Surfaces: - 42801677 Matt Black - 42801007 Chrome - 42801347 Brushed Black Chrome - 42801997 Polished Gold Optic Specification: • wall-mounted • material: metal • with mounting material • concealed fastening • drilling distance: 35 mm • diameter drill hole: 6 mm
技术规格
技术规格
唯一参考
42801CHN
产品系列
AXOR Universal Softsquare
产品组合
Hooks
类型
对象(单个对象)
发布日期
2022-09-28
版本号
1
高度 (mm)
142
宽度 (mm)
25
深度 (mm)
61
链接
链接
产品网址
https://www.axor-design.com/articledetail--42801677
相关
相关
设计国家/地区
德国
制造国家/地区
德国
净重 (Kg)
260
分类
分类
BIMobject 类别
卫生 - 浴室配件
IFC 分类
装饰元素
UNSPSC 名称
Sanitary ware
UNSPSC 代码
301815
Uniclass 2015 代码
Pr_40_20_76
Uniclass 2015 说明
Sanitary accessories
CSI MasterFormat 2014 代码
01 52 19
CSI MasterFormat 2014 标题
Sanitary Facilities
OmniClass 编号
23-31 25 27
OmniClass 标题
Robe Hooks
CSI UniFormat II 代码
D2010
CSI UniFormat II 标题
Plumbing Fixtures
发售地区
亚洲
中国
类似产品
AXOR
AXOR Universal Basins & Bathtubs Bathtub 1900/850
下载
AXOR
48150XXX AXOR One 3-hole basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 160 mm and lever handles
下载
AXOR
48120XXX AXOR One Single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted with lever handle and spout 220 mm
下载
AXOR
49480XXX AXOR Citterio C 3-hole bath mixer for concealed installation wall-mounted with hand shower
下载
AXOR
29242XXX AXOR Bidette Showers Bidette hand shower 1jet round for mixed water with shower holder and shower hose 1.25 m
4.8
(
6
)
下载
AXOR
48140XXX AXOR One 3-hole basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 220 mm and cross handles
下载