发布您的产品
42848XXX AXOR Universal Circular Wall mirror
42848XXX AXOR Universal Circular Wall mirror
    AXOR

    42848XXX AXOR Universal Circular Wall mirror

    AXOR Universal Circular Wall mirror
    规格
    • Surfaces: - 42848000 Chrome - 42848670 Matt Black - 42848700 Matt White Specification: • wall-mounted • material: mirror glass • material frame: metal • with mounting material • concealed fastening • drilling distance: 260 mm • diameter drill hole: 6 mm
    技术规格
    • 唯一参考42848XXX
    • 产品系列AXOR Universal Circular
    • 产品组Mirrors
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2022-09-28
    • 版本号1
    • 高度 (mm)600
    • 宽度 (mm)600
    • 深度 (mm)30
    相关
    • 设计国家/地区德国
    • 制造国家/地区德国
    • 净重 (Kg)5.57
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 镜子
    • IFC 分类装饰元素
    • ETIM 代码EC010550
    • ETIM 名称Mirror
    • UNSPSC 名称Sanitary ware
    • UNSPSC 代码301815
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_76
    • Uniclass 2015 说明Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 代码08 83 00
    • CSI MasterFormat 2014 标题Mirrors
    • OmniClass 编号23-21 37 13 15
    • OmniClass 标题Mirrors
    • CSI UniFormat II 代码E2010
    • CSI UniFormat II 标题Fixed Furnishings

    发售地区

    欧洲 亚洲