发布您的产品
AXOR Universal Softsquare Adapter set
AXOR

AXOR Universal Softsquare Adapter set

AXOR Universal Softsquare Adapter set
规格
  • Surfaces: - 42870677 Matt Black - 42870007 Chrome - 42870347 Brushed Black Chrome - 42870997 Polished Gold Optic Specification: • for assembling AXOR Universal Accessories on a rail • for combination of soap dish/shelf no.42803XXX or shelf 300 mm no.42838XXX with roll holder no.42836XXX
技术规格
  • 唯一参考42870CHN
  • 产品系列AXOR Universal Softsquare
  • 产品组Adapter sets
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2022-09-28
  • 版本号1
  • 高度 (mm)53
  • 宽度 (mm)144
  • 深度 (mm)108
相关
  • 设计国家/地区德国
  • 制造国家/地区德国
  • 净重 (Kg)183
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 浴室配件
  • IFC 分类装饰元素
  • OmniClass 编号23-31 25 00
  • OmniClass 标题Toilet and Bath Specialties

发售地区

亚洲