发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
axor/products/210a0421-12e9-4f6e-a51a-2373d86cc7c1
主页
类别
卫生
分配器
42873CHN AXOR Universal Circular Tissue box
在以下地区不可用: 美国
AXOR
关注
42873CHN AXOR Universal Circular Tissue box
AXOR Universal Circular Tissue box
下载
规格
规格
Surfaces: - 42873007 Chrome - 42873677 Matt Black - 42873707 Matt White - 42873347 Brushed Black Chrome - 42873997 Polished Gold Optic Specification: • wall-mounted • screw fastening • material: metal, plastic • with mounting material • concealed fastening • drilling distance 200 mm • diameter drill hole: 6 mm
技术规格
技术规格
唯一参考
42873CHN
产品系列
AXOR Universal Circular
产品组
Cosmetic boxes
类型
对象(单个对象)
发布日期
2022-09-28
版本号
1
高度 (mm)
145
宽度 (mm)
265
深度 (mm)
68
链接
链接
产品网址
https://www.axor-design.com/articledetail--42873007
技术说明
https://www.axor-design.com/articledetail--42873007
相关
相关
设计国家/地区
德国
制造国家/地区
德国
净重 (Kg)
1.1
分类
分类
BIMobject 类别
卫生 - 分配器
IFC 分类
装饰元素
ETIM 代码
EC012353
ETIM 名称
Accessories bathroom accessories
UNSPSC 名称
Sanitary ware
UNSPSC 代码
301815
Uniclass 2015 代码
Pr_40_70_22_29
Uniclass 2015 说明
Facial tissue dispensers
OmniClass 编号
23-21 43 15 13
OmniClass 标题
Bathroom Tissue Dispensers
CSI UniFormat II 代码
E2020
CSI UniFormat II 标题
Movable Furnishings
发售地区
亚洲
中国
类似产品
AXOR
AXOR ShowerComposition Shower module 250/250 2jet 1.75 GPM with shoulder shower and thermostatic module
下载
AXOR
42530XXX AXOR Flush Plate Flush plate for Geberit Sigma
下载
AXOR
AXOR Universal Basins & Bathtubs Bathtub 1900/850
下载
AXOR
AXOR Montreux 3-hole basin mixer 30 with lever handles and pop-up waste set 16535820
下载
AXOR
AXOR ShowerSolutions Overhead shower 350 1jet with shower arm 26034820
4.8
(
6
)
下载
AXOR
AXOR ShowerSolutions Overhead shower 250 2jet 2.5 GPM with shower arm