发布您的产品
AXOR basic set TH exp/conc 3 functions USA
AXOR

AXOR basic set TH exp/conc 3 functions USA

AXOR Basic set for thermostat for exposed/ concealed installation for 3 functions
规格
  • Surfaces: - 45443181 n.a. Specification: • suitable for AXOR Edge Thermostat for 3 functions exposed/concealed installation • connection dimension: Rp ½ • sound-decoupled installation
技术规格
  • 唯一参考45443181
  • 产品系列AXOR
  • 产品组合Concealed Basic set bath/shower mixers
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2022-11-29
  • 版本号1
  • 高度 (mm)66
  • 宽度 (mm)220
  • 深度 (mm)91
相关
  • 设计国家/地区德国
  • 制造国家/地区德国
  • 净重 (Kg)1.1
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 浴室安装系统
  • IFC 分类卫浴终端
  • ETIM 代码EG017640
  • ETIM 名称Sanitary showers
  • UNSPSC 名称Sanitary ware
  • UNSPSC 代码301815
  • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_76
  • Uniclass 2015 说明Sanitary accessories
  • CSI MasterFormat 2014 代码01 52 19
  • CSI MasterFormat 2014 标题Sanitary Facilities
  • OmniClass 编号23-27 31 29 11
  • OmniClass 标题Manual Mixing Valves
  • CSI UniFormat II 代码D2010
  • CSI UniFormat II 标题Plumbing Fixtures

发售地区

北美
加拿大
美国