发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
axor/products/f1d300ab-0849-4b83-9675-0f444d0ce686
主页
类别
卫生
淋浴器
45711AUS 雅生 One null
在以下地区不可用: 美国
AXOR
关注
45711AUS 雅生 One null
雅生 One null
下载
规格
规格
Surfaces: - 45711003 镀铬 - 45711673 摩登黑 Specification: • 单功能带拓展接口 • 通过大的Select手柄舒适的开启或关闭出水设备 • 单个出水装置流量: 9 l/min • 恒温阀芯, 开/关阀芯, 陶瓷阀 90° • 安全限温40° • 可设置温度限制 • 防倒流装置 • 恒温龙头供货包含手持花洒按键
技术规格
技术规格
唯一参考
45711AUS
产品系列
AXOR One
产品组
Shower thermostat
类型
对象(单个对象)
发布日期
2022-09-28
版本号
1
高度 (mm)
120
宽度 (mm)
238
深度 (mm)
67
链接
链接
产品网址
https://www.axor-design.com.cn/articledetail--45711003
技术说明
https://www.axor-design.com.cn/articledetail--45711003
相关
相关
设计国家/地区
德国
制造国家/地区
德国
净重 (Kg)
4.6
分类
分类
BIMobject 类别
卫生 - 淋浴器
IFC 分类
卫浴终端
ETIM 代码
EC011329
ETIM 名称
Shower mixing tap
UNSPSC 名称
Showers
UNSPSC 代码
30181503
Uniclass 2015 代码
Pr_40_20_87_76
Uniclass 2015 说明
Shower heads
CSI MasterFormat 2014 代码
22 41 23
CSI MasterFormat 2014 标题
Residential Showers
OmniClass 编号
23-31 17 00
OmniClass 标题
Showers
CSI UniFormat II 代码
D2010
CSI UniFormat II 标题
Plumbing Fixtures
发售地区
大洋洲
澳大利亚
类似产品
AXOR
AXOR Starck Shower column with thermostat and overhead shower 240 1jet 2.5 GPM
下载
AXOR
AXOR ShowerComposition Shower panel with thermostat, overhead shower 110/220 1jet and shoulder shower
4.2
(
6
)
下载
AXOR
AXOR Universal Basins & Bathtubs Bathtub 1900/850
下载
AXOR
29243XXX AXOR Bidette Showers Bidette hand shower 1jet softsquare for mixed water with shower holder and shower hose 1.25 m
下载
AXOR
AXOR Uno Single lever bath mixer for concealed installation with loop handle 38426820
下载
AXOR
AXOR MyEdition 3-hole basin mixer 70 with push-open waste set 47050600
下载
Revit 版 Design App
只需单击一下,即可将族直接加载到您的 Revit 模型中
获取一个更轻松地访问新对象、存储 Revit 族以及与团队协作的地方。
直接与 Revit 旁边的 BIM 对象一起工作
2GB 云存储 - 存储您的 Revit 内容
直接从 Revit 获取内含碳 LCA (A1-A3)
免费下载
阅读更多