发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
axor/products/0cf8e2de-9ac8-4f71-b82a-b5ec13ac988d
主页
类别
卫生
淋浴器
45713AUS 雅生 One null
在以下地区不可用: 美国
AXOR
关注
45713AUS 雅生 One null
雅生 One null
下载
规格
规格
Surfaces: - 45713003 镀铬 - 45713673 摩登黑 Specification: • 3功能带拓展接口 • 通过大的Select手柄舒适的开启或关闭出水设备 • 多个出水设备同时使用 • 单个出水装置流量: 9 l/min • 全部出水方式同时开启的流量: 9 l/min • 恒温阀芯, 开/关阀芯, 陶瓷阀 90° • 安全限温40° • 可设置温度限制 • 防倒流装置 • 恒温龙头在提供时具有手持花洒、雨淋式和体位喷淋按键
技术规格
技术规格
唯一参考
45713AUS
产品系列
AXOR One
产品组合
Shower thermostat
类型
对象(单个对象)
发布日期
2022-09-28
版本号
1
高度 (mm)
120
宽度 (mm)
270
深度 (mm)
67
链接
链接
产品网址
https://www.axor-design.com.cn/articledetail--45713003
技术说明
https://www.axor-design.com.cn/articledetail--45713003
相关
相关
设计国家/地区
德国
制造国家/地区
德国
净重 (Kg)
4.8
分类
分类
BIMobject 类别
卫生 - 淋浴器
IFC 分类
卫浴终端
ETIM 代码
EC011329
ETIM 名称
Shower mixing tap
UNSPSC 名称
Showers
UNSPSC 代码
30181503
Uniclass 2015 代码
Pr_40_20_87_76
Uniclass 2015 说明
Shower heads
CSI MasterFormat 2014 代码
22 41 23
CSI MasterFormat 2014 标题
Residential Showers
OmniClass 编号
23-31 17 00
OmniClass 标题
Showers
CSI UniFormat II 代码
D2010
CSI UniFormat II 标题
Plumbing Fixtures
发售地区
大洋洲
澳大利亚
类似产品
AXOR
AXOR Universal Basins & Bathtubs Bathtub 1900/850
下载
AXOR
48150XXX AXOR One 3-hole basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 160 mm and lever handles
下载
AXOR
48120XXX AXOR One Single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted with lever handle and spout 220 mm
下载
AXOR
49480XXX AXOR Citterio C 3-hole bath mixer for concealed installation wall-mounted with hand shower
下载
AXOR
29242XXX AXOR Bidette Showers Bidette hand shower 1jet round for mixed water with shower holder and shower hose 1.25 m
4.8
(
6
)
下载
AXOR
48140XXX AXOR One 3-hole basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 220 mm and cross handles
下载