发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
axor/products/e37e18a2-478e-4391-83bc-0d23347cf6fe
主页
类别
卫生
淋浴器
45772USA AXOR One Shut-off/ diverter valve Trio
可用位置 美国
AXOR
关注
45772USA AXOR One Shut-off/ diverter valve Trio
AXOR One Shut-off/ diverter valve Trio
下载
规格
规格
Surfaces: - 45772701 Matt White - 45772001 Chrome - 45772671 Matt Black - 45772341 Brushed Black Chrome - 45772251 Brushed Gold Optic - 45772821 Brushed Nickel Specification:
技术规格
技术规格
唯一参考
45772USA
产品系列
AXOR One
产品组
Manual shut-off & diverter valves
类型
对象(单个对象)
发布日期
2022-09-28
版本号
1
高度 (inch)
4.75
宽度 (inch)
4.75
深度 (inch)
1.57
链接
链接
产品网址
https://www.axor-design.com/articledetail--45772701
技术说明
https://www.axor-design.com/articledetail--45772001
相关
相关
设计国家/地区
德国
制造国家/地区
德国
净重 (Lbs)
1.2
分类
分类
BIMobject 类别
卫生 - 淋浴器
IFC 分类
卫浴终端
ETIM 代码
EC011344
ETIM 名称
Shut-off valve for sanitary devices
UNSPSC 名称
Valve parts or accessories
UNSPSC 代码
40141616
Uniclass 2015 代码
Pr_65_54
Uniclass 2015 说明
Valve products
CSI MasterFormat 2014 代码
33 12 16
CSI MasterFormat 2014 标题
Water Utility Distribution Valves
OmniClass 编号
23-31 17 00
OmniClass 标题
Showers
CSI UniFormat II 代码
D20
CSI UniFormat II 标题
PLUMBING
发售地区
北美
加拿大
美国
类似产品
AXOR
29242XXX AXOR Bidette Showers Bidette hand shower 1jet round for mixed water with shower holder and shower hose 1.25 m
下载
AXOR
48431USA AXOR One 3-hole bath mixer for concealed installation wall-mounted with lever handles
下载
AXOR
AXOR ShowerComposition Shower panel with thermostat, overhead shower 110/220 1jet and shoulder shower
4.2
(
6
)
下载
AXOR
29240XXX AXOR Bidette Showers Bidette hand shower 1jet round for cold water with shower holder and hose 1.25 m
下载
AXOR
48772XXX AXOR One Shut-off valve for concealed installation with lever handle
下载
AXOR
AXOR Citterio Single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted with lever handle, spout 220 mm and plate - rhombic cut