发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
axor/products/b2f57dd7-751f-4875-9cb1-03cc6222f1d0
主页
类别
卫生
龙头/水龙头/铜器
48002AUS 雅生 One null
在以下地区不可用: 美国
AXOR
关注
48002AUS 雅生 One null
雅生 One null
下载
规格
规格
Surfaces: - 48002003 镀铬 - 48002673 摩登黑 Specification: • 包含: 单把手台盆龙头, 排水和溢水系统 • ComfortZone 舒适空间 260 • 出水嘴长度 180 mm • 出水模式: 普通模式 • M25陶瓷阀芯 • 可设置温度限制 • 长流水型落水 • 下水套件材质: 金属
技术规格
技术规格
唯一参考
48002AUS
产品系列
AXOR One
产品组
Basin mixers
类型
对象(单个对象)
发布日期
2022-09-28
版本号
1
高度 (mm)
339
宽度 (mm)
50
深度 (mm)
205
链接
链接
产品网址
https://www.axor-design.com.cn/articledetail--48002003
技术说明
https://www.axor-design.com.cn/articledetail--48002003
相关
相关
设计国家/地区
德国
制造国家/地区
德国
净重 (Kg)
1.7
分类
分类
BIMobject 类别
卫生 - 龙头/水龙头/铜器
IFC 分类
阀门
ETIM 代码
EC010862
ETIM 名称
Bath mixing tap
UNSPSC 名称
Sanitary ware
UNSPSC 代码
301815
Uniclass 2015 代码
Pr_40_20_87
Uniclass 2015 说明
Taps and water supply outlet fittings
CSI MasterFormat 2014 代码
22 41 39
CSI MasterFormat 2014 标题
Residential Faucets, Supplies, and Trim
OmniClass 编号
23-31 11 00
OmniClass 标题
Faucets
CSI UniFormat II 代码
D2010
CSI UniFormat II 标题
Plumbing Fixtures
发售地区
大洋洲
澳大利亚
类似产品
AXOR
AXOR Starck Shower column with thermostat and overhead shower 240 1jet 2.5 GPM
下载
AXOR
AXOR ShowerComposition Shower panel with thermostat, overhead shower 110/220 1jet and shoulder shower
4.2
(
6
)
下载
AXOR
AXOR Universal Basins & Bathtubs Bathtub 1900/850
下载
AXOR
29243XXX AXOR Bidette Showers Bidette hand shower 1jet softsquare for mixed water with shower holder and shower hose 1.25 m
下载
AXOR
AXOR Uno Single lever bath mixer for concealed installation with loop handle 38426820
下载
AXOR
AXOR MyEdition 3-hole basin mixer 70 with push-open waste set 47050600
下载
Revit 版 Design App
只需单击一下,即可将族直接加载到您的 Revit 模型中
获取一个更轻松地访问新对象、存储 Revit 族以及与团队协作的地方。
直接与 Revit 旁边的 BIM 对象一起工作
2GB 云存储 - 存储您的 Revit 内容
直接从 Revit 获取内含碳 LCA (A1-A3)
免费下载
阅读更多