发布您的产品
48440AUS 雅生 One null
48440AUS 雅生 One null
    AXOR

    48440AUS 雅生 One null

    雅生 One null
    规格
    • Surfaces: - 48440003 镀铬 - 48440673 摩登黑 Specification: • 包含: 落地式单把手浴缸龙头, 手持花洒, 花洒软管, 花洒支架 • 连接方式: 暗装基础套件 • 龙头出水模式: 普通模式 • 手持花洒出水模式: PowderRain • 陶瓷阀芯 • 可设置温度限制 • 帶自動復位的分流器 • 防倒流装置
    技术规格
    • 唯一参考48440AUS
    • 产品系列AXOR One
    • 产品组合Bath mixers
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2022-09-28
    • 版本号1
    • 高度 (mm)1059
    • 宽度 (mm)124
    • 深度 (mm)282
    相关
    • 设计国家/地区德国
    • 制造国家/地区德国
    • 净重 (Kg)11.6
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 龙头/水龙头/铜器
    • IFC 分类阀门
    • ETIM 代码EC010862
    • ETIM 名称Bath mixing tap
    • UNSPSC 名称Sanitary ware
    • UNSPSC 代码301815
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_87
    • Uniclass 2015 说明Taps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 代码22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 标题Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass 编号23-31 11 00
    • OmniClass 标题Faucets
    • CSI UniFormat II 代码D2010
    • CSI UniFormat II 标题Plumbing Fixtures

    发售地区

    大洋洲
    澳大利亚