发布您的产品
48652USA AXOR One Hand shower 75 1jet 1.75 GPM
48652USA AXOR One Hand shower 75 1jet 1.75 GPM
    AXOR

    48652USA AXOR One Hand shower 75 1jet 1.75 GPM

    AXOR One Hand shower 75 1jet 1.75 GPM
    规格
    • Surfaces: - 48652701 Matt White - 48652001 Chrome - 48652671 Matt Black - 48652341 Brushed Black Chrome - 48652251 Brushed Gold Optic - 48652821 Brushed Nickel Specification: • shower head size: 73 mm • spray type: PowderRain • maximum flow rate at 3 bar: 6,6 l/min • with internal water conduction • rinseable screen seal • connection thread G ½ • connection dimension: DN15 • suitable for continous flow water heaters
    技术规格
    • 唯一参考48652USA
    • 产品系列AXOR One
    • 产品组合Hand showers
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2022-09-28
    • 版本号1
    • 高度 (mm)9.76
    • 宽度 (mm)5.12
    • 深度 (mm)2.13
    相关
    • 设计国家/地区德国
    • 制造国家/地区德国
    • 净重 (Kg)0.7
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 淋浴器
    • IFC 分类卫浴终端
    • ETIM 代码EC010161
    • ETIM 名称Hand shower
    • UNSPSC 名称Sanitary ware
    • UNSPSC 代码301815
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 说明Shower heads
    • CSI MasterFormat 2014 代码22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 标题Residential Showers
    • OmniClass 编号23-31 17 00
    • OmniClass 标题Showers
    • CSI UniFormat II 代码D2010
    • CSI UniFormat II 标题Plumbing Fixtures

    发售地区

    北美
    加拿大
    美国