发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
axor/products/db50aea0-4122-4643-b5cb-13d05a597709
主页
类别
卫生
浴室安装系统
AXOR One Basic set for showerpipe
在以下地区不可用: 美国
AXOR
关注
AXOR One Basic set for showerpipe
AXOR One Basic set for showerpipe
下载
规格
规格
Surfaces: - 48798187 n.a. Specification: • suitable for AXOR One Showerpipe 48790XXX • connection dimension: G ½ • sound-decoupled installation • AXOR One Showerpipe 48790XXX
技术规格
技术规格
唯一参考
48798CHN
产品系列
AXOR One
产品组
Concealed Basic set bath/shower mixers
类型
对象(单个对象)
发布日期
2022-09-28
版本号
1
高度 (mm)
1009
宽度 (mm)
66
深度 (mm)
91
链接
链接
产品网址
https://www.axor-design.com/articledetail--48798187
技术说明
https://www.axor-design.com/articledetail--48798187
相关
相关
设计国家/地区
德国
制造国家/地区
德国
净重 (Kg)
2.1
分类
分类
BIMobject 类别
卫生 - 浴室安装系统
IFC 分类
卫浴终端
ETIM 代码
EG017640
ETIM 名称
Sanitary showers
UNSPSC 名称
Sanitary ware
UNSPSC 代码
301815
Uniclass 2015 代码
Pr_40_20_76
Uniclass 2015 说明
Sanitary accessories
CSI MasterFormat 2014 代码
01 52 19
CSI MasterFormat 2014 标题
Sanitary Facilities
OmniClass 编号
23-27 31 29 11
OmniClass 标题
Manual Mixing Valves
CSI UniFormat II 代码
D2010
CSI UniFormat II 标题
Plumbing Fixtures
发售地区
亚洲
中国
类似产品
AXOR
29242XXX AXOR Bidette Showers Bidette hand shower 1jet round for mixed water with shower holder and shower hose 1.25 m
下载
AXOR
48431USA AXOR One 3-hole bath mixer for concealed installation wall-mounted with lever handles
下载
AXOR
AXOR ShowerComposition Shower panel with thermostat, overhead shower 110/220 1jet and shoulder shower
4.2
(
6
)
下载
AXOR
29240XXX AXOR Bidette Showers Bidette hand shower 1jet round for cold water with shower holder and hose 1.25 m
下载
AXOR
48772XXX AXOR One Shut-off valve for concealed installation with lever handle
下载
AXOR
AXOR Citterio Single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted with lever handle, spout 220 mm and plate - rhombic cut