发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
axor/products/14810c5b-ed09-43d8-a5a2-2a9dac58c524
主页
类别
卫生
淋浴器
49700CHN AXOR Citterio C Thermostatic module 380/120 for concealed installation for 2 functions
在以下地区不可用: 美国
AXOR
关注
49700CHN AXOR Citterio C Thermostatic module 380/120 for concealed installation for 2 functions
AXOR Citterio C Thermostatic module 380/120 for concealed installation for 2 functions
下载
规格
规格
Surfaces: - 49700007 Chrome - 49700147 Brushed Bronze - 49700257 Brushed Gold Optic - 49700307 Polished Red Gold - 49700317 Brushed Red Gold - 49700337 Polished Black Chrome - 49700347 Brushed Black Chrome - 49700677 Matt Black - 49700807 Stainless Steel Optic - 49700827 Brushed Nickel - 49700957 Brushed Brass - 49700997 Polished Gold Optic Specification: • 2 functions • simultaneous utilization of 2 functions • thermostat cartridge • combination of highflow thermostat with shut-off valve and Duo diverter valve for controlling 2 consumers • Safety stop at 40 °C • temperature limitation adjustable • connection dimension: DN20 • connection type: basic set
技术规格
技术规格
唯一参考
49700CHN
产品系列
Thermostatic module
产品组
AXOR Citterio C
类型
对象(单个对象)
发布日期
2024-05-23
版本号
1
高度 (mm)
380
宽度 (mm)
120
深度 (mm)
71
链接
链接
产品网址
https://www.axor-design.com/articledetail--49700007
相关
相关
设计国家/地区
德国
制造国家/地区
德国
净重 (Kg)
2.35
分类
分类
BIMobject 类别
卫生 - 淋浴器
IFC 分类
卫浴终端
ETIM 代码
EC011329
ETIM 名称
Shower mixing tap
UNSPSC 名称
Showers
UNSPSC 代码
30181503
Uniclass 2015 代码
Pr_40_20_87_76
Uniclass 2015 说明
Shower heads
CSI MasterFormat 2014 代码
22 41 23
CSI MasterFormat 2014 标题
Residential Showers
OmniClass 编号
23-31 17 00
OmniClass 标题
Showers
CSI UniFormat II 代码
D2010
CSI UniFormat II 标题
Plumbing Fixtures
发售地区
亚洲
中国
类似产品
AXOR
AXOR ShowerComposition Shower module 250/250 2jet 1.75 GPM with shoulder shower and thermostatic module
下载
AXOR
42530XXX AXOR Flush Plate Flush plate for Geberit Sigma
下载
AXOR
AXOR Universal Basins & Bathtubs Bathtub 1900/850
下载
AXOR
AXOR Montreux 3-hole basin mixer 30 with lever handles and pop-up waste set 16535820
下载
AXOR
AXOR ShowerSolutions Overhead shower 350 1jet with shower arm 26034820
4.8
(
6
)
下载
AXOR
AXOR ShowerSolutions Overhead shower 250 2jet 2.5 GPM with shower arm