发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
axor/products/d103b7e1-96be-400d-8cfe-2d156b33a967
主页
类别
卫生
淋浴器
49710CHN AXOR Citterio C Thermostatic module 380/120 for concealed installation for 3 functions
在以下地区不可用: 美国
AXOR
关注
49710CHN AXOR Citterio C Thermostatic module 380/120 for concealed installation for 3 functions
AXOR Citterio C Thermostatic module 380/120 for concealed installation for 3 functions
下载
规格
规格
Surfaces: - 49710007 Chrome - 49710147 Brushed Bronze - 49710257 Brushed Gold Optic - 49710307 Polished Red Gold - 49710317 Brushed Red Gold - 49710337 Polished Black Chrome - 49710347 Brushed Black Chrome - 49710677 Matt Black - 49710807 Stainless Steel Optic - 49710827 Brushed Nickel - 49710957 Brushed Brass - 49710997 Polished Gold Optic Specification: • consists of: shower thermostat, shut-off/ diverter valve, shut-off valve • 3 functions • simultaneous utilization of 2 functions • thermostat cartridge • Flow rate left and right: 37,9 l/min • combination of highflow thermostat with shut-off valve and Quattro diverter valve for controlling 3 consumers • Safety stop at 40 °C • temperature limitation adjustable • connection dimension: DN20 • connection type: basic set
技术规格
技术规格
唯一参考
49710CHN
产品系列
Thermostatic module
产品组
AXOR Citterio C
类型
对象(单个对象)
发布日期
2024-05-23
版本号
1
高度 (mm)
380
宽度 (mm)
120
深度 (mm)
80
链接
链接
产品网址
https://www.axor-design.com/articledetail--49710007
相关
相关
设计国家/地区
德国
制造国家/地区
德国
净重 (Kg)
2.34
分类
分类
BIMobject 类别
卫生 - 淋浴器
IFC 分类
卫浴终端
ETIM 代码
EC011329
ETIM 名称
Shower mixing tap
UNSPSC 名称
Showers
UNSPSC 代码
30181503
Uniclass 2015 代码
Pr_40_20_87_76
Uniclass 2015 说明
Shower heads
CSI MasterFormat 2014 代码
22 41 23
CSI MasterFormat 2014 标题
Residential Showers
OmniClass 编号
23-31 17 00
OmniClass 标题
Showers
CSI UniFormat II 代码
D2010
CSI UniFormat II 标题
Plumbing Fixtures
发售地区
亚洲
中国
类似产品
AXOR
AXOR ShowerComposition Shower module 250/250 2jet 1.75 GPM with shoulder shower and thermostatic module
下载
AXOR
42530XXX AXOR Flush Plate Flush plate for Geberit Sigma
下载
AXOR
AXOR Universal Basins & Bathtubs Bathtub 1900/850
下载
AXOR
AXOR Montreux 3-hole basin mixer 30 with lever handles and pop-up waste set 16535820
下载
AXOR
AXOR ShowerSolutions Overhead shower 350 1jet with shower arm 26034820
4.8
(
6
)
下载
AXOR
AXOR ShowerSolutions Overhead shower 250 2jet 2.5 GPM with shower arm