发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
axor/products/a68b759d-28cd-4b87-a421-8dcbcefd4cac
主页
类别
卫生
淋浴器
49710USA AXOR Citterio C Thermostatic module 380/120 for concealed installation for 3 functions
可用位置 美国
AXOR
关注
49710USA AXOR Citterio C Thermostatic module 380/120 for concealed installation for 3 functions
AXOR Citterio C Thermostatic module 380/120 for concealed installation for 3 functions
下载
规格
规格
Surfaces: - 49710001 Chrome - 49710141 Brushed Bronze - 49710251 Brushed Gold Optic - 49710301 Polished Red Gold - 49710311 Brushed Red Gold - 49710331 Polished Black Chrome - 49710341 Brushed Black Chrome - 49710671 Matt Black - 49710801 Stainless Steel Optic - 49710821 Brushed Nickel - 49710831 Polished Nickel - 49710951 Brushed Brass - 49710991 Polished Gold Optic Specification: • consists of: shower thermostat, shut-off/ diverter valve, shut-off valve • 3 functions • simultaneous utilization of 2 functions • thermostat cartridge • maximum flow rate at 3 bar: 22 l/min • combination of highflow thermostat with shut-off valve and Quattro diverter valve for controlling 3 consumers • Safety stop at 40 °C • temperature limitation adjustable • connection dimension: DN20 • connection type: basic set
技术规格
技术规格
唯一参考
49710USA
产品系列
Thermostatic module
产品组
AXOR Citterio C
类型
对象(单个对象)
发布日期
2024-05-23
版本号
1
高度 (inch)
15
宽度 (inch)
4.75
深度 (inch)
3.2
链接
链接
产品网址
https://www.axor-design.com/articledetail--49710001
相关
相关
设计国家/地区
德国
制造国家/地区
德国
净重 (Lbs)
4.85
分类
分类
BIMobject 类别
卫生 - 淋浴器
IFC 分类
卫浴终端
ETIM 代码
EC011329
ETIM 名称
Shower mixing tap
UNSPSC 名称
Showers
UNSPSC 代码
30181503
Uniclass 2015 代码
Pr_40_20_87_76
Uniclass 2015 说明
Shower heads
CSI MasterFormat 2014 代码
22 41 23
CSI MasterFormat 2014 标题
Residential Showers
OmniClass 编号
23-31 17 00
OmniClass 标题
Showers
CSI UniFormat II 代码
D2010
CSI UniFormat II 标题
Plumbing Fixtures
发售地区
北美
加拿大
美国
类似产品
AXOR
AXOR Universal Basins & Bathtubs Bathtub 1900/850
下载
AXOR
AXOR ShowerComposition Shower panel with thermostat, overhead shower 110/220 1jet and shoulder shower
4.2
(
6
)
下载
AXOR
29242XXX AXOR Bidette Showers Bidette hand shower 1jet round for mixed water with shower holder and shower hose 1.25 m
下载
AXOR
AXOR ShowerComposition Shower module 250/250 2jet 2.5 GPM with shoulder shower and thermostatic module
下载
AXOR
AXOR ShowerSolutions Hand shower 120 3jet 26050820
下载
AXOR
39746XXX AXOR ShowerSphere Overhead shower 370/220 2jet EcoSmart with adjustable shower arm
下载
Revit 版 Design App
只需单击一下,即可将族直接加载到您的 Revit 模型中
获取一个更轻松地访问新对象、存储 Revit 族以及与团队协作的地方。
直接与 Revit 旁边的 BIM 对象一起工作
2GB 云存储 - 存储您的 Revit 内容
直接从 Revit 获取内含碳 LCA (A1-A3)
免费下载
阅读更多