唯一参考号: | chvctt000000 |
---|---|
品牌: | Azzurra Ceramica |
产品系列: | Wc |
产品组: | Charme |
宽度 (毫米): | 520 |
高度 (毫米): | 420 |
深度 (毫米): | 400 |
发布日期: | 2018-11-22 |
版本号: | 1 |
类型: | 对象(单个对象) |
产品网址: | http://www.azzurraceramica.it/area-tecnica/charme/sanitari-charme/charme-v... |
---|---|
安装说明: | |
COBie Product Data Sheet: | |
产品认证: | |
技术描述: | http://www.azzurraceramica.it/archive/documents/vaso-terra-52x40.Pdf |
教学视频: | |
GTIN代码: |
二维码内包含下面的静态 URL,用 iPhone 或智能手机之类的设备扫描它即可回到此页
https://www.bimobject.com/zh/azzurra-ceramica/product/chvctt000000
材料(主): | Ceramics |
---|---|
材料(次): | |
设计于: | Italy |
制造于: | Italy |
净重 (千克): | 28.5 |
BIMobject类别: | 卫生 - 厕所 |
---|---|
IFC分类: | Sanitary Terminal |
UNSPSC名称: | Toilets |
UNSPSC代码: | 30181505 |
Uniclass 1.4 代码: | L7216 |
Uniclass 1.4 描述: | Toilets |
Uniclass 2.0 代码: | SS-35-65-90 |
Uniclass 2.0 描述: | Toilet Systems |
Uniclass 2015 代码: | SL_35_80_89 |
Uniclass 2015 描述: | Toilets |
NBS Reference 代码: | 35-65-90 |
NBS Reference 描述: | Toilet Systems |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 10 06 20.13 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Toilet, Bath, and Laundry Accessory Schedule |
OmniClass编号: | 23-31 19 00 |
OmniClass标题: | Toilets |
名称 | 值 |
---|---|
Colour | shiny white |
Depth | 400 mm |
Height | 420 mm |
Length | 520 mm |
Material | ceramics |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
名称 | 值 |
---|---|
Length | 520 mm |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
名称 | 值 |
---|---|
Colour | shiny white |
Material | ceramics |
BIMobject®