发布您的产品
LVD-5521C
LVD-5521C
LVD-5521C
    Barco

    LVD-5521C

    55" extreme narrow bezel (ENB) LCD video wall for entry level and mid-end applications

    规格
      • 500 Nit brightness, ENB generation
      • Superb inter-tile color and brightness
      • User-friendly video-wall setup and control interface
      • Sense X brightness and color automatic calibration with integrated sensors
      • Fan-less solution for noiseless performance
      • Optional 5-year service packages
    技术规格
    • 唯一参考lvd-5521c
    • 产品系列Enterprise
    • 产品组合Large Video Wall
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2021-10-22
    • 版本号1
    • 高度 (mm)682.3
    • 宽度 (mm)1211.5
    • 深度 (mm)120
    相关
    • 主材料铝
    • 次要材料玻璃
    • 设计国家/地区中国
    • 制造国家/地区中国
    • 净重 (Kg)27.11
    分类
    • BIMobject 类别电子 - 视觉 - 电视
    • IFC 分类电气元件
    • ETIM 代码EC001630
    • ETIM 名称Television
    • UNSPSC 名称Visual presenters
    • UNSPSC 代码45111810
    • Uniclass 2015 代码FI_60_95
    • Uniclass 2015 说明Visualization
    • CSI MasterFormat 2014 代码10 11 00
    • CSI MasterFormat 2014 标题Visual Display Units
    • OmniClass 编号23-19 25 11 15 15
    • OmniClass 标题Visual Devices