发布您的产品
UniSee 500, UNI-0005
UniSee 500, UNI-0005
    Barco

    UniSee 500, UNI-0005

    55" 500 nits. Barco UniSee noGap gap technology 55" tiled LCD for videowall applications, 500 nit.
    规格
      • Bezel-less design with NoGap technology
      • 500 cd/m² brightness
      • Mounting structure with automatic alignment for ensured precision
      • Sense X automatic and continuous calibration
      • Fastest servicing and diagnosing
      • Modular, future-proof platform
    技术规格
    • 唯一参考unisee-500-uni-0005
    • 产品系列Enterprise
    • 产品组合Large Video Wall
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2021-06-02
    • 版本号1
    • 高度 (mm)682
    • 宽度 (mm)1211.4
    • 深度 (mm)167
    相关
    • 主材料铝
    • 次要材料玻璃
    • 设计国家/地区德国
    • 制造国家/地区中国
    • 净重 (Kg)35.4
    分类
    • BIMobject 类别电子 - 视觉 - 电视
    • IFC 分类电气元件
    • ETIM 代码EC001630
    • ETIM 名称Television
    • UNSPSC 名称Visual presenters
    • UNSPSC 代码45111810
    • Uniclass 2015 代码FI_60_95
    • Uniclass 2015 说明Visualization
    • CSI MasterFormat 2014 代码10 11 00
    • CSI MasterFormat 2014 标题Visual Display Units
    • OmniClass 编号23-19 25 11 15 15
    • OmniClass 标题Visual Devices