发布您的产品
XDL-4K75
Barco

XDL-4K75

The XDL-4K75 boasts 75,000 lumens brightness with extraordinary colors. For bigger screens, more pixels, more impact. Plus incredible RGB laser performance, signal flexibility up to a comfortable Native 4K@120 Hz, and no alignment.
规格
  • 75000 lumen RGB laser projector
技术规格
  • 唯一参考xdl-4k75
  • 产品系列Installation projectors
  • 产品组Large venue projectors
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2018-05-23
  • 版本号1
  • 高度 (mm)706
  • 宽度 (mm)744
  • 深度 (mm)1445
相关
  • 主材料金属
  • 设计国家/地区比利时
  • 制造国家/地区比利时
  • 净重 (Kg)235
分类
  • BIMobject 类别电子 - 视觉电子
  • ETIM 代码EC000690
  • ETIM 名称Video projector
  • UNSPSC 名称Video projectors
  • UNSPSC 代码45111616
  • Uniclass 2015 代码Pr_40_70_67
  • Uniclass 2015 说明Projectors
  • CSI MasterFormat 2014 代码11 52 16
  • CSI MasterFormat 2014 标题Projectors
  • OmniClass 编号23-37 15 19
  • OmniClass 标题Video Projectors