我们正在使用 cookie 提供我们的服务. 使用我们的服务即表明您同意我们使用 cookie.
;

舒适的聚氨酯地坪系统 MasterTop 1325

唯一参考号: MasterTop_1325
品牌: BASF
产品系列: Performance Flooring
产品组: Polyurethane flooring system
发布日期: 2018-03-27
版本号: 1
类型: 对象(单个对象)
下载 (8)
MasterTop 1325是一种低排放,桥接开裂,吸声消灭噪音的平整舒适的亚光的聚氨酯地坪系统。(MasterTop 1325 R 系统有防滑效果)

MasterTop 1325 系列- 是具有桥接开裂,吸声消灭噪音,有装饰效果的平整舒适且防滑抑菌的高质量室内聚氨酯地坪产品,可用于对舒适,卫生有高标准要求的室内地面,比如办公室,展览馆,咖啡厅,餐厅,学校,医疗健康设施区域,医院等。

优点:
• 柔软的
• 舒适的
• 无缝的
• 容易清洁
• 卫生
• 符合 ISO 22196:2007 的抑菌
• 自由选择颜色
• 成品颜色纯正均一
• 含装饰的薄片嵌片
• 有平整的地坪MasterTop 1325和防滑的地坪产品MasterTop 1325R 可供选择

基层质量要求:
混凝土基层需目测干燥,拉拔强度大于1.5MPa
符合欧洲标准EN 13813:
SR-B1,5-AR1-IR4- Bfl-s1
排放标准:
符合AgBB, AFSSET, 等级 A+
桥接裂缝(EN 1062-7): A4 (要求>1250 μm, 测试结果= 2000 μm)
延伸率(DIN 53504): 150%
抗滑性能: 依据标准DIN51130: R9
依据标准DIN51130: R10 配上MasterTop TC 417W 和玻璃微珠(MasterTop 1325 R系统)
吸声性(ISO 717-2): 2到2.5mm厚,2dB; 4mm厚,4dB
耐火性能(EN 13501-1): Bfl-s1
颜色:RAL 色卡


材料(主): 2C Polyurethane
材料(次):
设计于:
制造于:

BIMobject类别: 地板 - 地板系统
IFC分类: Floor
Uniclass 1.4 代码: L538
Uniclass 1.4 描述: Floor finishing coatings
Uniclass 2.0 代码: PR-55-06-30
Uniclass 2.0 描述: Floor Coatings
Uniclass 2015 代码: Ss_30_42_54_75
Uniclass 2015 描述: Resin flooring systems
NBS Reference 代码: 20-20
NBS Reference 描述: Flooring And Decking Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 60 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Flooring
OmniClass编号: 23-15 17 29 13 19
OmniClass标题: Resinous Flooring
CSI UniFormat II Code: C3020
CSI UniFormat II Title: Floor Finishes
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
Flooring - Systems

名称
Colour RAL Chart
Intended Function Floor Finish
Material 2C Polyurethane
Pattern Smooth

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

名称
Colour RAL Chart
Material 2C Polyurethane

BIMobject®