发布您的产品
DCX Cabinet 11-Housing 96x36x15, White, DCXL11-44121-44
Belden

DCX Cabinet 11-Housing 96x36x15, White, DCXL11-44121-44

DCX 11 HOUSING CABINET

规格
  • Website Part#: DCXL11-44121-44

技术规格
  • 唯一参考DCXL11-44121-44_Cabinet-11-H
  • 产品系列Optical Distribution Frame
  • 产品组ODF Cabinets
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2024-03-06
  • 版本号1
  • 高度 (inch)96
  • 宽度 (inch)36
  • 深度 (inch)15
相关
  • 主材料
  • 次要材料
  • 设计国家/地区美国
  • 制造国家/地区美国
分类
  • BIMobject 类别电子 - 网络
  • ETIM 代码EC002500
  • ETIM 名称Network cabinet
  • UNSPSC 名称Data Voice or Multimedia Network Equipment or Platforms and Accessories
  • UNSPSC 代码4322
  • Uniclass 2015 代码Pr_80_77_28_21
  • Uniclass 2015 说明Data equipment cabinets
  • CSI MasterFormat 2014 代码27 11 16
  • CSI MasterFormat 2014 标题Communications Cabinets, Racks, Frames, and Enclosures
  • OmniClass 编号23-37 11 15 15 11
  • OmniClass 标题Fiber Optic Cabinets
  • CSI UniFormat II 代码D5030
  • CSI UniFormat II 标题Communications & Security