发布您的产品
DEMETRA CA - BENCH
DEMETRA CA - BENCH
    BELLITALIA
    已存档

    DEMETRA CA - BENCH

    4.6 星(最高 5 星)4.6(15 评价)
    Modular bench model "DEMETRA" CA consists of a monolithic seat.
    规格
    • DEMETRA CA WITH LEVELLING SYSTEM BENCH IN GRANITO (COLOR TO BE CHOSEN) SANDBLASTED WITH BUSH-HAMMERED SEAT SURFACE ANTI-DECAY VARNISH
    技术规格
    • 唯一参考0PAAR048
    • 产品系列DEMETRA
    • 产品组DEMETRA
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2023-11-10
    • 版本号1
    • 高度 (mm)490
    • 宽度 (mm)1907
    • 深度 (mm)742
    相关
    • 主材料Granite
    • 次要材料Granite
    • 净重 (Kg)1139
    分类
    • BIMobject 类别景观 - 户外家具
    • IFC 分类装饰元素
    • OmniClass 编号23-11 29 13 11
    • OmniClass 标题Exterior Benches