发布您的产品
5805/P/SNL

5805/P/SNL

MEDIUM SINGLE HOLE WASHBASIN MIXER WITH EXTENDED MOUTH

> traditional cartridge
> mouth center distance 128
> supply hoses
> without drain
> handle with lever

规格
  • LEVER / INSERTS VARIANT:

    VARIANT ART. : (/ SRNL) + energy saving system, + flow limiter 5l / min 3bar + adjustable aerator

    FINISHES:

    01 chrome

技术规格
  • 唯一参考5805-P-SNL
  • 产品系列Taps
  • 产品组合basin mixer
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2020-03-04
  • 版本号1
  • 高度 (mm)190
  • 宽度 (mm)51
  • 深度 (mm)173
相关
  • 主材料金属
  • 次要材料金属
  • 设计国家/地区意大利
  • 制造国家/地区意大利
  • 净重 (Kg)1.7
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 龙头/水龙头/铜器
  • IFC 分类卫浴终端