The EASYtop CUT screw is a particle board screw and comes in several variants:
Countersunk head with milling ribs, steel, zinc-plated
4 mm Ø Head: 8 mm Screw Drive: TX20 Total length range: 40mm-70mm
4,5 mm Ø Head: 9 mm Screw Drive: TX20 Total length range: 45mm-80mm
5 mm Ø Head: 10 mm Screw Drive: TX20 Total length range: 40mm-120mm
5 mm Ø Head: 10 mm Screw Drive: TX25 Total length range: 40mm-120mm
6 mm Ø Head: 12 mm Screw Drive: TX30 Total length range: 60mm-180mm
发售地区
| 欧洲 |
|---|
丹麦 |
乌克兰 |
保加利亚 |
克罗地亚 |
列支敦士登 |
匈牙利 |
北马其顿 |
卢森堡 |
圣马力诺 |
塞尔维亚 |
塞浦路斯 |
奥地利 |
安道尔 |
希腊 |
德国 |
意大利 |
拉脱维亚 |
挪威 |
捷克共和国 |
摩尔多瓦 |
摩纳哥 |
斯洛伐克 |
斯洛文尼亚 |
斯瓦尔巴特群岛 |
格恩西岛 |
梵蒂冈 |
比利时 |
法国 |
法罗群岛 |
波兰 |
波斯尼亚 黑塞哥维那 |
泽西岛 |
爱沙尼亚 |
瑞典 |
瑞士 |
白俄罗斯 |
直布罗陀 |
立陶宛 |
罗马尼亚 |
芬兰 |
荷兰 |
葡萄牙 |
西班牙 |
阿尔巴尼亚 |
马耳他 |
黑山 |