唯一参考号: | berner-ahc10e |
---|---|
品牌: | Berner International |
产品系列: | Air Curtains |
产品组: | Architectural Air Curtains |
高度 (英寸): | 12.25 |
深度 (英寸): | 21.25 |
发布日期: | 2019-09-30 |
版本号: | 2 |
类型: | 对象(单个对象) |
产品网址: | http://www.berner.com/product/architectural-high-performance-10/ |
---|---|
安装说明: | http://www.berner.com/wp-content/uploads/2017/07/Berner-Architectural-High... |
COBie Product Data Sheet: | |
产品认证: | |
技术描述: | https://berner.com/wp-content/uploads/2018/04/Berner-Architectural-High-Pe... |
教学视频: | |
GTIN代码: |
二维码内包含下面的静态 URL,用 iPhone 或智能手机之类的设备扫描它即可回到此页
https://www.bimobject.com/zh/berner/product/berner-ahc10e
材料(主): | Stainless steel |
---|---|
材料(次): | |
设计于: | United States |
制造于: | United States |
BIMobject类别: | 暖通空调 - 空气帘 |
---|---|
IFC分类: | Air Terminal |
Uniclass 1.4 代码: | L75263 |
Uniclass 1.4 描述: | Air curtains |
Uniclass 2.0 代码: | PR-60-36-02 |
Uniclass 2.0 描述: | Air Curtains |
Uniclass 2015 代码: | Pr_70_60_36_02 |
Uniclass 2015 描述: | Air curtains |
NBS Reference 代码: | 60-36-02 |
NBS Reference 描述: | Air Curtains |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 23 34 33 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Air Curtains |
OmniClass编号: | 23-33 31 11 |
OmniClass标题: | Air Curtains |
Click these links for more information from AEC Daily
名称 | 值 |
---|---|
Education | https://www.aecdaily.com/sc.php?node_id=1482822&tabidx=education&company=Berner+International&subtabidx=osp |
名称 | 值 |
---|---|
Depth | 21.25 in |
Height | 12.25 in |
Width | 3' 0" — 10' 0" |
BIMobject®