发布您的产品
AI08 - Ambient - Architectural Icon 8 Air Curtain
AI08 - Ambient - Architectural Icon 8 Air Curtain
AI08 - Ambient - Architectural Icon 8 Air Curtain
AI08 - Ambient - Architectural Icon 8 Air Curtain

    AI08 - Ambient - Architectural Icon 8 Air Curtain

    THE ARCHITECTURAL ICON 8 & 10

    Keeping main entrance applications in mind, Berner’s Architectural Air Curtains:

    • Are quiet, technologically advanced, and beautifully designed
    • Meet the vestibule exception in ASHRAE 90.1-2019 and other energy codes
    • Save energy and support healthy, comfortable environments


    Standard Construction

    Choose from ambient, electric, steam or hot water heat

    • Intelliswitch™ digital controller - ten speeds
    • Cabinet: Clear satin anodized aluminum exterior (Optional: Custom Color or Stainless)
    • Wall or Top Mounting
    • High efficiency, low noise articulating Pro-V Nozzle
    • Filter (washable)
    • Parts Warranty: Ambient - Five years; Heated - Two years

    Architectural Icon 8:

    • Single lengths up to 10’
    • 1/5 hp AC motor(s) (optional: EC motor(s))

    Architectural Icon 10:

    • Single lengths up to 12’
    • 1/2 hp AC motor(s) (optional: EC motor(s))


    Installation & Mounting

    Simple to install, operate & maintain

    • No assembly required
    • Wall mounting system included
    • 1/4” threaded inserts for top mounting
    • Bottom access panel for easy access to internal components

    Options for glass transoms:

    • Rear cover for top mounting to conceal fasteners


    Controls

    Factory installed Intelliswitch™ digital controller:

    • LED clock display
    • Low voltage circuit for unit activation (BMS)
    • External thermostat provision
    • Comfort Plus provision
    • RoHS compliant
    • Temperature Probe (heated units only)
    技术规格
    • 唯一参考berner-ai08
    • 产品系列Air Curtains
    • 产品组Architectural Air Curtains
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2023-06-29
    • 版本号1
    相关
    • 主材料铝
    • 次要材料镀锌钢板
    • 设计国家/地区美国
    • 制造国家/地区美国
    分类
    • BIMobject 类别暖通空调 - 空气帘
    • IFC 分类航站楼
    • ETIM 代码EC010067
    • ETIM 名称Air curtain without heat exchanger
    • Uniclass 2015 代码Pr_70_60_36_02
    • Uniclass 2015 说明Air curtains
    • CSI MasterFormat 2014 代码23 34 33
    • CSI MasterFormat 2014 标题Air Curtains
    • OmniClass 编号23-33 31 11
    • OmniClass 标题Air Curtains

    发售地区

    北美
    伯利兹
    加拿大
    危地马拉
    古巴
    哥斯达黎加
    圣卢西亚
    圣基茨和尼维斯
    圣巴泰勒米
    圣皮埃尔和密克隆群岛
    多米尼克
    多米尼加共和国
    安圭拉
    安提瓜和巴布达
    尼加拉瓜
    巴哈马
    巴巴多斯
    巴拿马
    库拉索
    开曼群岛
    格林纳达
    格陵兰岛
    法属圣马丁
    波多黎各
    洪都拉斯
    海地
    牙买加
    特克斯和凯科斯群岛
    特立尼达和多巴哥
    瓜德罗普
    百慕大
    美国
    美属维尔京群岛
    聖文森與格瑞那丁
    英属维尔京群岛
    荷属圣马丁
    荷蘭加勒比區
    萨尔瓦多
    蒙塞拉特岛
    阿鲁巴
    马提尼克
    墨西哥