发布您的产品
BETAFENCE Upgrade Swing Gates
Betafence

BETAFENCE Upgrade Swing Gates

3.6 星(最高 5 星)3.6(15 评价)

Manufacture in the USA

Single swing gates with Upgrade infill.
Two single swing frames are set together to create a double swing gate.

36" / 48" / 60" / 72" WIDE FRAME

44" / 70" / 94" / 118" HIGH FRAME

技术规格
  • 唯一参考betafence-upgrade-swing-gates
  • 产品系列Swing Gates
  • 产品组合US gates
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2022-10-28
  • 版本号1
相关
  • 主材料碳钢
  • 设计国家/地区美国
  • 制造国家/地区美国
分类
  • BIMobject 类别景观 - 盖茨

发售地区

北美
美国