发布您的产品
DoubeWire868 With 3'' Square Post
DoubeWire868 With 3'' Square Post
DoubeWire868 With 3'' Square Post
    Betafence

    DoubeWire868 With 3'' Square Post

    Double Wire 868 Panel on 3'' Square Post


    规格
    • PANELS
      Horizontal wire - 0,295 in. +-0,003in. (7,50mm +-0,08mm)

      Vertical wire - 0,216 in. +-0,003in. (5,50 +-0,08mm)

      POSTS

      • ASTM A500 Grade B
      • Cross section of post: 3” x 3”
      • Steel thickness 11ga (0.12”) or 12ga (0.105”)
      • Pregalvanized to conform to ASTM A653 with minimum zinc coating weight 0.60 oz/ft2
      • Length of post:
        • 72” for 4’h system
        • 108” for 6’h system
        • 132” for 8’h system


    技术规格
    • 唯一参考doubewire868-with-3-square-post
    • 产品系列Metal Fence Panel
    • 产品组Nylofor 2D Super
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2023-05-03
    • 版本号1
    • 高度 (inch)72
    • 宽度 (inch)99
    • 深度 (inch)12
    相关
    • 主材料粉末涂层钢
    • 次要材料镀锌钢板
    • 设计国家/地区美国
    • 制造国家/地区美国
    分类
    • BIMobject 类别建筑 - Fences & Traffic Security
    • IFC 分类墙壁

    发售地区

    北美
    美国