发布您的产品
GUARDIAR ANPR Led Bullet Camera
Betafence

GUARDIAR ANPR Led Bullet Camera

4.6 星(最高 5 星)4.6(7 评价)

GUARDIAR
The Guardiar Global Situational Awareness System is a video management and access control system.

ANPR - AUTOMATIC NUMBER-PLATE RECOGNITION
LED BULLET CAMERA
The 2-megapixel CMOS full HD AI access ANPR camera features high color restoration, low illuminance, and built-in white light, suitable for use in parking and access control environments. In the standard entrance scenario (refer to the installation guide), it can detect the vehicles with over 99% capture rate, recognize the plate speeds up to 40kmh (25mph) and structure the vehicle data within the embedded deep-learning algorithm. Provides convenient automatic access and barrier opening to an approved list of residents or personnel.

FEATURES:

> Excellent image quality
> Superior performance for outdoor applications
> Embedded with LPR algorithm
> World-wide license plate recognition
> High vehicle capture rate
> Powerful 2.7-13.5mm motorized lens and white light, ideal for monitor ANPR distance 3-8m (9’-26’)

技术规格
  • 唯一参考guardiar-anpr-led-bullet-camera
  • 产品系列GSAS
  • 产品组合Camera
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2021-09-17
  • 版本号1
相关
  • 主材料金属
  • 设计国家/地区中国
  • 制造国家/地区中国
分类
  • BIMobject 类别电子 - 安全、摄像头和配件

发售地区

亚洲 非洲 北美
也门
南非
美国
以色列
博茨瓦纳
伊拉克
埃及
伊朗
安哥拉
卡塔尔
斯威士兰
叙利亚
津巴布韦
土耳其
纳米比亚
巴勒斯坦
莫桑比克
巴林
莱索托
沙特阿拉伯
赞比亚
科威特
马拉维
约旦
阿富汗
阿拉伯联合酋长国
阿曼
黎巴嫩