发布您的产品
Défi-Thermicat
Défi-Thermicat
Défi-Thermicat
Défi-Thermicat
Défi-Thermicat
Défi-Thermicat
Défi-Thermicat
Défi-Thermicat

    Défi-Thermicat

    Défi-Thermicat is a self-consolidating and structural concrete with thermal properties enabling it to meet the requirements of the 2012 RT regulations. It is intended for all types of architectural works (collective building, hospital, school group, office ...) for the realization of the peripheral walls, balconies and loggias. Défi-Thermicat reduces thermal losses while maintaining a traditional mode of construction
    规格
    • Défi-Thermicat is a ready-mixed concrete according to NF EN 206 / CN. Characteristics: - Thermal conductivity: 0.53 W / mK and 0.45 W/mK - Class of resistance: LC 25/28 and LC 30/33 - Density class: D 1.4 - Maximum particle size: Dmax 14 - Exposure class: X0, XC1 to XC4, XF1, XS1 - Consistency: SF1 to SF3 - Handling time:> 90 min
    技术规格
    • 唯一参考thermicat
    • 产品系列DéfiPerf
    • 产品组合Thermique
    • 类型建筑材料材料
    • 发布日期2014-01-01
    • 版本号2
    相关
    • 主材料混凝土
    • 次要材料水泥
    • 设计国家/地区法国
    • 制造国家/地区法国
    分类
    • BIMobject 类别建筑材料 - 混凝土
    • IFC 分类材料
    • UNSPSC 名称Concrete and mortars
    • UNSPSC 代码301115
    • Uniclass 2015 代码Pr_20_31_16
    • Uniclass 2015 说明Concretes
    • CSI MasterFormat 2014 代码03 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 标题Concrete
    • OmniClass 编号23-13 15 11
    • OmniClass 标题Concretes
    • CSI UniFormat II 代码B2010
    • CSI UniFormat II 标题Exterior Walls

    发售地区

    欧洲
    法国