发布您的产品
Bardage  25B
Bardage  25B
Bardage  25B
Bardage  25B
Bardage  25B
Bardage  25B
    BIOMETAL

    Bardage 25B

    Profiled trapezoidal cladding with or without insulation, thickness 0,63 mm or 0,75 mm - Length 1 500 to 12 000 mm
    规格
    • prepaint steel
    技术规格
    • 唯一参考BIO010004
    • 产品系列Metal cladding
    • 产品组Profiled wall cladding
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2019-03-01
    • 版本号1
    • 宽度 (mm)1030
    • 深度 (mm)25
    相关
    • 主材料
    • 次要材料
    • 设计国家/地区法国
    • 制造国家/地区法国
    • 净重 (Kg)6.94
    分类
    • BIMobject 类别建筑 - 屋顶配件